(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

調速馬達 BX系列用連接電纜線

調速馬達 BX系列用連接電纜線

【特長】
・馬達與驅動器間的連接電纜線
・可併接的電纜線之最長延長距離為20m
・若電纜線會反覆彎折拉伸時,請使用可動連接電纜線
・馬達用電纜線與編碼器用電纜線,亦與連接電纜線、可動連接電纜線外成套販售

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

馬達用電纜線

調速馬達 BX系列用連接電纜線 馬達用電纜線尺寸圖

編碼器用電纜線

調速馬達 BX系列用連接電纜線 編碼器用電纜線尺寸圖

產品規格

電纜線的系統構成

調速馬達 BX系列用連接電纜線 電纜線的系統構成尺寸圖

規格表

可動連接電纜線(CC_SBR)

調速馬達 BX系列用連接電纜線 可動連接電纜線(CC_SBR)規格表
型號
CC01SBF
CC01SBR
CC02SBF
CC02SBR
CC03SBF
CC03SBR
CC05SBF
CC05SBR
CC07SBF
CC07SBR
CC10SBF
CC10SBR
CC15SBF
CC15SBR
CC20SBF
CC20SBR
CC30SBF
CC30SBR
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線長度
(m)
電纜線種類
4天~ 1連接
26天~ 1可動連接
26天~ 2連接
26天~ 2可動連接
26天~ 3連接
26天~ 3可動連接
26天~ 5連接
26天~ 5可動連接
26天~ 7連接
26天~ 7可動連接
26天~ 10連接
26天~ 10可動連接
26天~ 15連接
26天~ 15可動連接
26天~ 20連接
26天~ 20可動連接
26天~ 30連接
26天~ 30可動連接

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

商品類型 電纜線 電磁制動器 附屬電纜線 編碼器用
電纜線特性 標準 適用馬達用 BX

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767