MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
配管零件
彎曲軟管
NK-FJ-C 母端套接接頭式氟素樹脂可撓性軟管
篩選條件
清除全部選項
內徑 D(φ)
6
10
12
14
18
22
25
28
33
36
42
50
53.5
65
詳細/查看所有選項(14)
最小彎曲半徑(mm)
30
80
100
120
140
180
250
400
800
1100
1500
顯示所有選項(11)
長度(mm)
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
顯示所有選項(18)
軟管類型
直管
螺旋軟管
公稱徑(口徑)
8A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
顯示所有選項(8)
類型
NK-FJP-C
NK-FJS-C
CAD
2D
出貨日
全選
8天以内
10天以内
13天以内
NANGOKUFLEXI(南國)
NK-FJ-C 母端套接接頭式氟素樹脂可撓性軟管
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄