(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附有搭接接頭規格法蘭的可撓性軟管。
【特長】
・軟管上焊接有搭接接頭的活動法蘭類型。
・由於接觸面為搭接接頭,與NK-3100比較,氣密性更高。
・可對應負壓~高壓。
・標準使用STD軟管,但可依據用途選擇軟管。
・SA/柔軟軟管、CLT/超柔軟軟管。
・可對應高壓氣體(KHK現場檢測)。
【用途】
・可用於所有一般配管的配管誤差調整或移位吸收等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
NK-2500。單側活動法蘭型。
NK-2600。兩端活動法蘭型。
NK-2500 泛用法蘭式可撓性軟管的材質說明圖
編號 | 品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 法蘭 | SS400、S-25C、SUS304、316、316L |
2 | 搭接接頭 | SGP、STPG370、SUS304、316、316L |
3 | 端 管 | SGP、STPG370、SUS304、316、316L |
4 | 軟管 | SUS304、316L |
5 | 編織管 | SUS304 |
6 | 編織管固定環 | SUS304 |
標準:10A(3/8B)-300A(12B)
a:單勾型(單位:mm)
公稱直徑 | 內徑 (Φmm) | 外徑(Φmm) | 間距 (mm) | 板厚 (t) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(kg/m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸管 | 編織管 | 固定 | 重複 | 裸管 | 單層編織管 | |||||
15A | a | 13 | 18.4 | 19.6 | 3.3 | 0.25 | 50 | 140 | 0.21 | 0.37 |
20A | a | 19 | 25.4 | 26.9 | 3.8 | 0.3 | 65 | 200 | 0.35 | 0.57 |
25A | a | 25.2 | 32.8 | 34 | 4.5 | 0.3 | 80 | 240 | 0.43 | 0.73 |
32A | a | 33.5 | 40.6 | 42.2 | 5.1 | 0.3 | 100 | 300 | 0.47 | 0.78 |
40A | a | 39.1 | 47.5 | 49.1 | 5.9 | 0.35 | 120 | 360 | 0.67 | 1.12 |
50A | a | 52.6 | 61.5 | 63.1 | 6.4 | 0.35 | 140 | 450 | 0.9 | 1.55 |
65A | a | 66 | 77 | 78.6 | 8.4 | 0.4 | 220 | 550 | 1.4 | 2.4 |
80A | a | 75 | 91.3 | 93.3 | 13 | 0.4 | 280 | 700 | 1.6 | 2.75 |
90A | a | 94 | 106.5 | 108.5 | 14 | 0.4 | 500 | 1000 | 1.6 | 3 |
100A | a | 101 | 120.4 | 123 | 13.3 | 0.5 | 350 | 900 | 2.23 | 3.85 |
125A | a | 123.8 | 146 | 148.5 | 14.5 | 0.6 | 380 | 1100 | 3.45 | 5.33 |
150A | a | 148.8 | 173 | 175.5 | 14.8 | 0.6 | 440 | 1600 | 4.8 | 7.31 |
200A | a | 194.6 | 224.5 | 227.5 | 17.8 | 0.7 | 620 | 1900 | 7.2 | 11.22 |
250A | a | 224.6 | 278 | 281 | 19.5 | 0.7 | 860 | 2100 | 9.6 | 14.42 |
300A | a | 294.4 | 330 | 333.9 | 21 | 0.8 | 900 | 2600 | 12 | 17.62 |
NK-2600材質說明圖
編號 | 品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 軟管 | SUS304、SUS316L |
2 | 編織管 | SUS304 |
3 | 編織管固定環 | SUS304 |
4 | 搭接接頭 | SGP、STPG370、SUS304、316、316L |
5 | 法蘭 | S400、S-25C、SUS304、316、316L |
標準:10A(3/8B)-300A(12B)
柔軟:20A(3/4B)-350A(14B)
超柔軟:10A(3/8B)-150A(6B)
溫度:-10~+350℃ (LL SUS304時為-193~+450℃)
設計壓力:1.0Mpa(標準規格時)
流體:空氣、水、蒸氣、油類、化學藥品
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用流體 | 內徑 D (φ) | 最小彎曲半徑 (mm) | 接續部材質 | 有編織外皮外徑 (φ) | 使用溫度範圍 (℃) | 長度 (mm) | 法蘭種類 | 編織 | 公稱徑(口徑) | 間距 (mm) | 板厚度 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1100 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1200 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1600 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1700 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1800 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 1900 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 2000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 600 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 700 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 800 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 13 | 50 | [鋼] SS400 | 19.6 | -10~250 | 900 | 單側活動法蘭 | 單層 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1100 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1200 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1600 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1700 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1800 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 1900 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 2000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 600 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 700 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 800 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 19 | 65 | [鋼] SS400 | 26.9 | -10~250 | 900 | 單側活動法蘭 | 單層 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1100 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1200 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1600 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1700 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1800 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 1900 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 2000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 600 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 700 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 800 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 25.2 | 80 | [鋼] SS400 | 34 | -10~250 | 900 | 單側活動法蘭 | 單層 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 33.5 | 100 | [鋼] SS400 | 42.2 | -10~250 | 1000 | 單側活動法蘭 | 單層 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 33.5 | 100 | [鋼] SS400 | 42.2 | -10~250 | 1100 | 單側活動法蘭 | 單層 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 33.5 | 100 | [鋼] SS400 | 42.2 | -10~250 | 1200 | 單側活動法蘭 | 單層 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 33.5 | 100 | [鋼] SS400 | 42.2 | -10~250 | 1300 | 單側活動法蘭 | 單層 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 33.5 | 100 | [鋼] SS400 | 42.2 | -10~250 | 1400 | 單側活動法蘭 | 單層 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
6天~ | 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣 | 33.5 | 100 | [鋼] SS400 | 42.2 | -10~250 | 1500 | 單側活動法蘭 | 單層 | 32A | 5.1 | 0.3 |
Loading...
型式 | 可撓性軟管 | 軟管 | SUS304 | 接續部種類 | 法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
最高使用壓力(MPa) | 1.0 | 編織 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策