(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管

保護配管免受泵的振動影響,兩端附有KF(NW)法蘭之真空配管用可撓性軟管。
【特長】
・兩端的NW法蘭為固定型
・用夾鉗連接,因此配管容易。
・標準是使用CLT/超柔軟軟管。
・適用流體:氣體、空氣。(限不腐蝕不鏽鋼的流體)
・使用溫度:-15~+150℃。
・使用壓力:MAX 0.3MPa。
【用途】
・吸收真空泵產生的振動,有助於防止配管或機器的破損。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管。

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管。

可對應高真空。用夾鉗連接,因此配管容易。

可對應高真空。用夾鉗連接,因此配管容易。

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管的材質

法蘭:SUS304、SUS316L
  1. 1.法蘭:SUS304、SUS316L
  2. 2.軟管:SUS304、SUS316L

NK-2300KF KF法蘭式真空可撓性軟管的規格

公稱直徑內徑外徑NW外徑NW長度
1012.516.53020
1621.529.03020
2526.536.04020
4041.554.05520
5050.565.07520

可撓性軟管的正確安裝方法

繞曲處請使用L型,軟管請筆直安裝。

繞曲處請使用L型,軟管請筆直安裝。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

藉由安裝與軟管動作同步的旋轉滾輪,可避免強硬的繞曲。

藉由安裝與軟管動作同步的旋轉滾輪,可避免強硬的繞曲。

請安裝半圓的滑輪,維持容許範圍。

請安裝半圓的滑輪,維持容許範圍。

軟管捲請維持軟管的容許彎曲半徑,並以拉伸方向不過分扭曲的型態將軟管捲立起。

軟管捲請維持軟管的容許彎曲半徑,並以拉伸方向不過分扭曲的型態將軟管捲立起。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

請安裝旋轉接頭,使軟管不會扭曲。

請安裝旋轉接頭,使軟管不會扭曲。

軟管安裝時請保持與運動方向呈水平狀態。

軟管安裝時請保持與運動方向呈水平狀態。

型號
NK2300KF/SUS304-KF10-1000
NK2300KF/SUS304-KF10-1100
NK2300KF/SUS304-KF10-1200
NK2300KF/SUS304-KF10-1300
NK2300KF/SUS304-KF10-1400
NK2300KF/SUS304-KF10-1500
NK2300KF/SUS304-KF10-1600
NK2300KF/SUS304-KF10-1700
NK2300KF/SUS304-KF10-1800
NK2300KF/SUS304-KF10-1900
NK2300KF/SUS304-KF10-2000
NK2300KF/SUS304-KF10-300
NK2300KF/SUS304-KF10-400
NK2300KF/SUS304-KF10-500
NK2300KF/SUS304-KF10-600
NK2300KF/SUS304-KF10-700
NK2300KF/SUS304-KF10-800
NK2300KF/SUS304-KF10-900
NK2300KF/SUS304-KF16-1000
NK2300KF/SUS304-KF16-1100
NK2300KF/SUS304-KF16-1200
NK2300KF/SUS304-KF16-1300
NK2300KF/SUS304-KF16-1400
NK2300KF/SUS304-KF16-1500
NK2300KF/SUS304-KF16-1600
NK2300KF/SUS304-KF16-1700
NK2300KF/SUS304-KF16-1800
NK2300KF/SUS304-KF16-1900
NK2300KF/SUS304-KF16-2000
NK2300KF/SUS304-KF16-300
NK2300KF/SUS304-KF16-400
NK2300KF/SUS304-KF16-500
NK2300KF/SUS304-KF16-600
NK2300KF/SUS304-KF16-700
NK2300KF/SUS304-KF16-800
NK2300KF/SUS304-KF16-900
NK2300KF/SUS304-KF25-1000
NK2300KF/SUS304-KF25-1100
NK2300KF/SUS304-KF25-1200
NK2300KF/SUS304-KF25-1300
NK2300KF/SUS304-KF25-1400
NK2300KF/SUS304-KF25-1500
NK2300KF/SUS304-KF25-1600
NK2300KF/SUS304-KF25-1700
NK2300KF/SUS304-KF25-1800
NK2300KF/SUS304-KF25-1900
NK2300KF/SUS304-KF25-2000
NK2300KF/SUS304-KF25-300
NK2300KF/SUS304-KF25-400
NK2300KF/SUS304-KF25-500
NK2300KF/SUS304-KF25-600
NK2300KF/SUS304-KF25-700
NK2300KF/SUS304-KF25-800
NK2300KF/SUS304-KF25-900
NK2300KF/SUS304-KF40-1000
NK2300KF/SUS304-KF40-1100
NK2300KF/SUS304-KF40-1200
NK2300KF/SUS304-KF40-1300
NK2300KF/SUS304-KF40-1400
NK2300KF/SUS304-KF40-1500
型號數量折扣標準
出貨日
軟管 內徑 D
(φ)
最高使用壓力
(MPa)
最小彎曲半徑
(mm)
接續部材質 長度
(mm)
無編織外皮外徑
(φ)
法蘭尺寸 板厚度
(t)
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304100016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304110016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304120016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304130016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304140016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304150016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304160016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304170016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304180016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304190016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS304200016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30430016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30440016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30450016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30460016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30470016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30480016.5KF100.15
8天~ SUS30412.50.340[不銹鋼] SUS30490016.5KF100.15
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304100029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304110029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304120029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304130029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304140029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304150029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304160029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304170029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304180029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304190029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS304200029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30430029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30440029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30450029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30460029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30470029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30480029.0KF160.2
8天~ SUS30421.50.350[不銹鋼] SUS30490029.0KF160.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304100036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304110036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304120036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304130036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304140036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304150036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304160036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304170036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304180036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304190036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS304200036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30430036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30440036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30450036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30460036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30470036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30480036KF250.2
8天~ SUS30426.50.270[不銹鋼] SUS30490036KF250.2
8天~ SUS30441.50.2100[不銹鋼] SUS304100054KF400.25
8天~ SUS30441.50.2100[不銹鋼] SUS304110054KF400.25
8天~ SUS30441.50.2100[不銹鋼] SUS304120054KF400.25
8天~ SUS30441.50.2100[不銹鋼] SUS304130054KF400.25
8天~ SUS30441.50.2100[不銹鋼] SUS304140054KF400.25
8天~ SUS30441.50.2100[不銹鋼] SUS304150054KF400.25

Loading...

 

基本資訊

型式 可撓性軟管 使用流體 氣體 / 空氣 接續部種類 法蘭
編織 使用溫度範圍(℃) -15::150 法蘭種類 KF法蘭
軟管類型 CLT

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767