(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

NK-1300 母端插座式可撓性軟管

NK-1300 母端插座式可撓性軟管

兩端附有方型插座(Rc)的可撓性軟管。
【特長】
・當對象側的接頭為公端螺紋接管時可選定。
・標準使用STD軟管,但可依據用途選擇軟管。
・SA/柔軟軟管、CLT/超柔軟軟管。
【用途】
・可用於所有一般配管的配管誤差調整或移位吸收等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NK-1300 母端插座式可撓性軟管

NK-1300

NK-1300

可依據用途變更軟管

可依據用途變更軟管

NK-1300 母端插座式可撓性軟管的材質

NK-1300 母端插座式可撓性軟管的材質說明圖

NK-1300 母端插座式可撓性軟管的材質說明圖

編號品名材質
1軟管SUS304、316L
2編織管SUS304
3編織管固定環SUS304
4插座SS400、SUS304

標準:6A(1/8B)-80A(4B)

NK-1300 母端插座式可撓性軟管的規格

溫度:-20〜+350℃
設計壓力:1.0Mpa
流體:空氣、水、蒸氣、氣體、化學藥品

標準

a:單勾型(單位:mm)

公稱直徑內徑外徑(φmm)間距板厚最小彎曲半徑(mm)重量(kg/m)
(φmm)裸管編織管(mm)(t)固定重複裸管單層編織管
8Aa7.210.912.12.40.2251000.160.28
10Aa10.515.116.33.10.25351200.170.3
15Aa1318.419.63.30.25501400.210.37
20Aa1925.426.93.80.3652000.350.57
25Aa25.232.8344.50.3802400.430.73
32Aa33.540.642.25.10.31003000.470.78
40Aa39.147.549.15.90.351203600.671.12
50Aa52.661.563.16.40.351404500.91.55
65Aa667778.68.40.42205501.42.4

可撓性軟管的正確安裝方法

繞曲處請使用L型,軟管請筆直安裝。

繞曲處請使用L型,軟管請筆直安裝。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

藉由安裝與軟管動作同步的旋轉滾輪,可避免強硬的繞曲。

藉由安裝與軟管動作同步的旋轉滾輪,可避免強硬的繞曲。

請安裝半圓的滑輪,維持容許範圍。

請安裝半圓的滑輪,維持容許範圍。

軟管捲請維持軟管的容許彎曲半徑,並以拉伸方向不過分扭曲的型態將軟管捲立起。

軟管捲請維持軟管的容許彎曲半徑,並以拉伸方向不過分扭曲的型態將軟管捲立起。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

請安裝旋轉接頭,使軟管不會扭曲。

請安裝旋轉接頭,使軟管不會扭曲。

軟管安裝時請保持與運動方向呈水平狀態。

軟管安裝時請保持與運動方向呈水平狀態。

型號
NK1300/SS400-8A-1000
NK1300/SS400-8A-1100
NK1300/SS400-8A-1200
NK1300/SS400-8A-1300
NK1300/SS400-8A-1400
NK1300/SS400-8A-1500
NK1300/SS400-8A-1600
NK1300/SS400-8A-1700
NK1300/SS400-8A-1800
NK1300/SS400-8A-1900
NK1300/SS400-8A-2000
NK1300/SS400-8A-300
NK1300/SS400-8A-400
NK1300/SS400-8A-500
NK1300/SS400-8A-600
NK1300/SS400-8A-700
NK1300/SS400-8A-800
NK1300/SS400-8A-900
NK1300/SS400-10A-1000
NK1300/SS400-10A-1100
NK1300/SS400-10A-1200
NK1300/SS400-10A-1300
NK1300/SS400-10A-1400
NK1300/SS400-10A-1500
NK1300/SS400-10A-1600
NK1300/SS400-10A-1700
NK1300/SS400-10A-1800
NK1300/SS400-10A-1900
NK1300/SS400-10A-2000
NK1300/SS400-10A-300
NK1300/SS400-10A-400
NK1300/SS400-10A-500
NK1300/SS400-10A-600
NK1300/SS400-10A-700
NK1300/SS400-10A-800
NK1300/SS400-10A-900
NK1300/SS400-15A-1000
NK1300/SS400-15A-1100
NK1300/SS400-15A-1200
NK1300/SS400-15A-1300
NK1300/SS400-15A-1400
NK1300/SS400-15A-1500
NK1300/SS400-15A-1600
NK1300/SS400-15A-1700
NK1300/SS400-15A-1800
NK1300/SS400-15A-1900
NK1300/SS400-15A-2000
NK1300/SS400-15A-300
NK1300/SS400-15A-400
NK1300/SS400-15A-500
NK1300/SS400-15A-600
NK1300/SS400-15A-700
NK1300/SS400-15A-800
NK1300/SS400-15A-900
NK1300/SS400-20A-1000
NK1300/SS400-20A-1100
NK1300/SS400-20A-1200
NK1300/SS400-20A-1300
NK1300/SS400-20A-1400
NK1300/SS400-20A-1500
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 內徑 D
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
接續部材質 有編織外皮外徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
長度
(mm)
無編織外皮外徑
(φ)
公稱徑(口徑) 間距
(mm)
板厚度
(t)
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250100010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250110010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250120010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250130010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250140010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250150010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250160010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250170010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250180010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250190010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~250200010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25030010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25040010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25050010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25060010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25070010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25080010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣7.225[鋼] SS40012.1-10~25090010.98A2.40.2
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250100015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250110015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250120015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250130015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250140015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250150015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250160015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250170015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250180015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250190015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~250200015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25030015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25040015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25050015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25060015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25070015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25080015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣10.535[鋼] SS40016.3-10~25090015.110A3.10.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250100018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250110018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250120018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250130018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250140018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250150018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250160018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250170018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250180018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250190018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~250200018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25030018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25040018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25050018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25060018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25070018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25080018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1350[鋼] SS40019.6-10~25090018.415A3.30.25
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1965[鋼] SS40026.9-10~250100025.420A3.80.3
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1965[鋼] SS40026.9-10~250110025.420A3.80.3
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1965[鋼] SS40026.9-10~250120025.420A3.80.3
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1965[鋼] SS40026.9-10~250130025.420A3.80.3
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1965[鋼] SS40026.9-10~250140025.420A3.80.3
6天~ 蒸汽 / 水 / 油 / 空氣1965[鋼] SS40026.9-10~250150025.420A3.80.3

Loading...

 

基本資訊

型式 可撓性軟管 軟管 SUS304 接續部種類 接頭
接頭種類 1 零件D 接頭種類 2 零件D 最高使用壓力(MPa) 1.0
編織 軟管類型 STD 編織 單層

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767