(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・特別適用於在有限空間內,需要耐磨耗、耐衝擊性、耐力的工作機械、沖壓機械、鉸鏈等領域。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JISL-90
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
品名 | 外徑 Da | 內徑 Di | 板厚 t | 壓縮量 h | 全長 Ho | h/t | 荷重 (f=0.25h時) | 荷重 (f=0.50h時) | 荷重 (f=0.75h時) |
JIS L-8 | 8.0 | 4.2 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.83 | 52 | 89 | 118 |
JIS L-10 | 10.0 | 5.2 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.75 | 88 | 156 | 210 |
JIS L-12.5 | 12.5 | 6.2 | 0.50 | 0.35 | 0.85 | 0.70 | 121 | 216 | 294 |
JIS L-14 | 14.0 | 7.2 | 0.50 | 0.40 | 0.90 | 0.80 | 121 | 210 | 279 |
JIS L-16 | 16.0 | 8.2 | 0.60 | 0.45 | 1.05 | 0.75 | 173 | 305 | 411 |
JIS L-18 | 18.0 | 9.2 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 0.71 | 282 | 417 | 567 |
JIS L-20 | 20.0 | 10.2 | 0.80 | 0.55 | 1.35 | 0.69 | 305 | 547 | 749 |
JIS L-22.5 | 22.5 | 11.2 | 0.80 | 0.65 | 1.45 | 0.81 | 307 | 534 | 708 |
JIS L-25 | 25.0 | 12.2 | 0.90 | 0.70 | 1.60 | 0.78 | 367 | 645 | 863 |
JIS L-28 | 28.0 | 14.2 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | 478 | 834 | 1108 |
JIS L-31.5 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.90 | 2.15 | 0.72 | 791 | 1412 | 1912 |
JIS L-35.5 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0.80 | 733 | 1275 | 1706 |
JIS L-40 | 40.0 | 20.4 | 1.60 | 1.15 | 2.75 | 0.72 | 1304 | 2324 | 3158 |
JIS L-45 | 45.0 | 22.4 | 1.75 | 1.30 | 3.05 | 0.74 | 1530 | 2707 | 3648 |
JIS L-50 | 50.0 | 25.4 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | 0.70 | 1952 | 3501 | 4776 |
JIS L-56 | 56.0 | 28.5 | 2.00 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 1912 | 3344 | 4442 |
JIS L-63 | 63.0 | 31.0 | 2.50 | 1.75 | 4.25 | 0.70 | 2942 | 5266 | 7178 |
JIS L-71 | 71.0 | 36.0 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0.80 | 2903 | 5060 | 6737 |
JIS L-80 | 80.0 | 41.0 | 3.00 | 2.30 | 5.30 | 0.77 | 4452 | 7845 | 10532 |
JIS L-90 | 90.0 | 46.0 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.71 | 5845 | 10434 | 14180 |
JIS L-100 | 100.0 | 51.0 | 3.50 | 2.80 | 6.30 | 0.80 | 5629 | 9836 | 13092 |
荷重類型 | 輕荷重用 | 材質 | 彈簧用鋼 | 外徑 D(φ) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
內徑 d(φ) | 46 | 自由高度 Ho(mm) | 6 | 荷重 P3 (0.75h時)(N) | 14180 |
全變形量 h(mm) | 2.5 | 板厚 t(mm) | 3.5 | 變形量 δ | 0.75h (mm) |
荷重 P1 (0.25h時)(N) | 5845 | 荷重 P2 (0.50h時)(N) | 10434 | 販售單位 | 箱、袋 |
鐵 碟形彈簧 輕荷重用(JIS規格)磐田電工製的型號JISL-90頁面。
記載關於型號JISL-90之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策