(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動螺帽【包裝數為1,000】

FLOATING NUT

浮動螺帽

螺帽內部為雙重構造,當內側螺帽移動時,即會修正與頂板位置間的差距。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AC-M5-2-SUS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

商品概要 

フローティングナット:関連画像

頂部 外形圖

フローティングナット:関連画像

外形圖

 

單位:mm

 

螺絲
規格
型號螺絲
代碼
桿部
代碼
A
Max
最小
板厚
下孔徑
+0.08
C
Max
D
Max
E
±0.4
T1
Max
*D
SUS
M3×0.5ASACM310.9717.47.387.49.143.37.62
21.371.4
M4×0.7ASACM410.9719.49.389.311.23.38.64
21.371.4
M5×0.8ASACM510.97110.3110.2910.311.944.329.14
21.371.4
M6×1.0ASACM621.371.413.113.081315.35.3311

 

※D: 安裝孔中心到母材邊緣的最短距離。

 

型號
AC-M5-2-SUS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為1,000

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

公稱(M) 5 材質 不鏽鋼 表面處理
螺牙種類 公制粗螺紋 用途・機能 鉚釘 販售單位 箱‧袋
表面處理(詳細) 鈍化處理 最小板厚(mm) 1.4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767