(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鉚合螺帽(不鏽鋼板用)【包裝數為1~1,000】

鉚合螺帽(不鏽鋼板用)

世界第一個能夠成功壓入304不鏽鋼板的產品。表面處理:塗裝、塗膜 表面處理(詳細):不鏽鋼塗層 用途、機能:鉚接 螺紋種類:公制粗螺紋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

商品概要

クリンチングナット(ステンレスシート用):関連画像

外形圖

螺絲
規格
型號
不鏽鋼
桿部
代碼
A
Max
最小
板厚
下孔徑
+0.08
C
Max
E
±0.25
T
±0.25
*D
M3×0.5SP-M3-000.760.8-14.254.226.31.54.8
SP-M3-110.971.01-1.39
SP-M3-221.371.4
M4×0.7SP-M4-000.760.8-15.45.387.926.9
SP-M4-110.971.01-1.39
SP-M4-221.371.4
M5×0.8SP-M5-000.760.8-16.46.388.727.1
SP-M5-110.971.01-1.39
SP-M5-221.371.4
M6×1.0SP-M6-111.371.48.758.7211.14.18.6
單位:mm
  • ※D:安裝孔中心到母材邊緣的最短距離
型號
SP-M3-1-TSC
SP-M4-0-TSC
SP-M5-2-TSC
SP-M6-1-TSC
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱(M) 販售單位 A(Max)
(mm)
最小板厚
(mm)
間距
(mm)
4天~ 3零售(能以1 pcs為單位購入)0.9710.5
4天~ 4零售(能以1 pcs為單位購入)0.770.8-10.7

包裝數為1,000

4天~ 5箱、袋1.381.40.8
4天~ 6零售(能以1 pcs為單位購入)1.381.41

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理 塗裝、塗膜 螺紋類型 公制粗螺紋
用途・功能 鉚接 表面處理(詳情) 不鏽鋼塗層

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767