(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

植入螺栓(不鏽鋼板用)【包裝數為1,000】

CLINCHING STUD STAINLESS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FH4-M4-15-410

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 包裝數
    1000
    數量
  • 標準出貨日
    第4天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

螺牙No.(M)4長度L/l/ℓ(mm)15
安裝孔形狀基本形狀雙頭螺栓
材質[不銹鋼] SUS410表面處理
追加形狀標準販售單位盒・包裝
用途標準 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

クリンチングスタッド(ステンレスシート用):関連画像

外形圖

 

單位:mm

 

螺絲規格型號板厚範圍下孔徑
+0.08
H
±0.4
S
MAX.
※D
M3×0.5FH41-2.434.62.15.6
M4×0.71-2.445.92.47.2
M5×0.81-2.456.52.77.2
型號
FH4-M4-15-410
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為1,000

4天~
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 長度L/l/ℓ(mm) 15 安裝孔形狀
基本形狀 雙頭螺栓 材質 SUS410 表面處理
追加形狀 標準 販售單位 盒・包裝 用途 標準

植入螺栓(不鏽鋼板用)的型號FH4-M4-15-410頁面。
記載關於型號FH4-M4-15-410之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引