商品概要
單位:mm
螺絲規格 | 型號 | 最小 板厚 | 下孔徑 +0.08 | H ±0.4 | S Max. | T Max. | ※D |
---|
鋼 | 不鏽鋼 |
---|
M4×0.7 | TFH | TFHS | 0.51 | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.64 | 7.2 |
M5×0.8 | TFH | TFHS | 0.51 | 5 | 6.4 | 2.3 | 0.64 | 7.2 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|
| 包裝數為1,000 | |
4天~
|
Loading...
基本資訊
植入螺栓(薄板用)的型號TFH-M4-10-3W頁面。
記載關於型號TFH-M4-10-3W之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策