(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

拉鉚螺帽壓紋螺帽 小法蘭 鐵

拉鉚螺帽壓紋螺帽 小法蘭 鐵

螺帽本體外表面已實施壓紋加工的拉鉚螺帽。
【特長】
・壓紋部於固定時咬入工件底孔,可獲得穩定的高強度。
・法蘭比一般產品更小,可實現精巧安裝。
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・泵用機殼及電梯操作箱安裝用內螺牙、其他電器產品。可廣泛使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓紋螺帽(SFH□SF-RLT)的特長

壓紋螺帽 小法蘭尺寸圖

壓紋螺帽 小法蘭尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

 材質品名表面處理
小法蘭SFH■SF-RLT鍍鋅三價鉻酸鹽

尺寸表

 

SFH■SF-RLT

 

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.0
11.0
12.0
6.07.00.56.39.8
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.0
12.0
13.0
7.08.00.514.714.2
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
14.0
15.5
9.010.00.520.621.6
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
15.5
17.0
11.012.00.534.329.4

特長

  • 鐵螺帽。
  • 也適合組裝線的自動化。
  • 可安裝於焊接困難的材料。
  • 由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
  • 以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
  • 易於安裝在大工件或較重的工件上。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SFH-415SFRLT-3W
SFH-425SFRLT-3W
SFH-435SFRLT-3W
SFH-515SFRLT-3W
SFH-525SFRLT-3W
SFH-535SFRLT-3W
SFH-625SFRLT-3W
SFH-825SFRLT-3W
SFH-840SFRLT-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 40.5~1.50.7M4
4天~ 41.5~2.50.7M4
4天~ 42.5~3.50.7M4
4天~ 50.5~1.50.8M5
4天~ 51.5~2.50.8M5
4天~ 52.5~3.50.8M5
4天~ 60.5~2.51M6
4天~ 81.0~2.51.25M8
4天~ 82.5~4.01.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767