(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉鉚螺帽六角螺帽 鋁【包裝數為1~1,000】

拉鉚螺帽六角螺帽 鋁

螺帽本體藉由固定於六角形的工件底孔,可獲得穩定的高強度。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者,也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
・可安裝於焊接困難的材料。
【用途】
・電梯操作箱安裝用內螺牙等隨時承受震動、容易鬆脫的環境下也可使用。
・六角形底孔可獲得高空轉扭矩。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 (APHHEX)的詳情

尺寸圖

尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

螺絲公稱角部R
M4R0.4Max
M5R0.5Max
M6,M8R1.5Max
螺絲公稱
M
加工件孔尺寸A
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.3
11.3
12.3
6.46.09.30.83.44.9
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.5
12.5
13.5
7.57.010.31.06.96.7
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
15.0
16.5
9.69.012.31.513.710.8
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
16.5
18.0
11.911.014.31.525.515.7

 

特長

 

  • 法蘭(前端頭緣部)比一般產品更小,可實現精巧安裝。
  • 鋁螺帽。
  • 由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
  • 以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
  • 易於安裝在大工件或較重的工件上。
  • 也適合組裝線的自動化。
 材質品名表面處理
平頭APH■HEX-

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
APH-425HEX
APH-435HEX
APH-515HEX
APH-525HEX
APH-625HEX
APH-640HEX
APH-825HEX
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 販售單位 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 4[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)1.5~2.50.7M4
4天~ 4[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)2.5~3.50.7M4

包裝數為1,000

4天~ 5盒・袋0.5~1.50.8M5
4天~ 5[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)1.5~2.50.8M5
4天~ 6[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)0.5~2.51M6
4天~ 6[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)2.5~4.01M6
4天~ 8[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)1.0~2.51.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767