(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉鉚螺帽四角型螺帽 鐵

拉鉚螺帽四角型螺帽 鐵

四角型螺帽藉由固定於四角形的工件底孔,可獲得穩定的高強度。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・也適合組裝線的自動化。
・可安裝於焊接困難的材料。
・以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
・易於安裝在大工件或較重的工件上。
【用途】
・最適合用於轎車門開關、屋頂天線等隨時承受震動、容易鬆脫的環境。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

四角型螺帽(SPH□TETRA)的特長

四角型螺帽尺寸圖

四角型螺帽尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

SPH■TETRA

螺絲公稱
M
加工件孔尺寸A
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.2-6.3415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.0
11.0
12.0
7.26.09.50.54.47.4
M5×0.87.2-7.3515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.0
12.0
13.0
8.47.010.50.510.810.8
M6×1.09.2-9.4625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
14.3
15.8
10.79.014.00.816.717.7
M8×1.2511.2-11.48402.5-4.017.512.711.017.01.027.525.5
螺絲公稱角部R
M4R0.7Max
M5R1.0Max
M6,M8R1.5Max

特長

  • 螺帽本體為四角(TETRA)形狀。藉由固定於四角形狀的工件底孔,可獲得穩定的高強度。
 材質品名表面處理
平頭SPH■TETRA鍍鋅三價鉻酸鹽

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SPH-05PTETRA-3W
SPH-415TETRA-3W
SPH-425TETRA-3W
SPH-435TETRA-3W
SPH-535TETRA-3W
SPH-625TETRA-3W
SPH-640TETRA-3W
SPH-840TETRA-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 5-0.8M5
4天~ 40.5~1.50.7M4
4天~ 41.5~2.50.7M4
4天~ 42.5~3.50.7M4
4天~ 52.5~3.50.8M5
4天~ 60.5~2.51M6
4天~ 62.5~4.01M6
4天~ 82.5~4.01.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767