(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉鉚螺帽標準螺帽 鐵【包裝數為1~500】

拉鉚螺帽標準螺帽 鐵

以單側固定將螺帽安裝於工件的標準拉鉚螺帽。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・最通用的加高型螺帽,可運用在車棚、伺服器機架等所有一般產品。
・可用於鋁製工件,住宅用門扉及窗框等為代表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準螺帽(SPH□)的特長

標準螺帽 平頭 尺寸圖

標準螺帽 平頭 尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

 材質品名表面處理
平頭SPH■鍍鋅三價鉻酸鹽

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M3×0.55.1-5.2315
325
0.5-1.5
1.5-2.5
8.8
9.8
5.08.30.83.45.4
M4×0.76.1-6.2415
425
435
445
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
3.5-4.5
10.3
11.3
12.3
13.3
6.09.30.84.47.4
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.5
12.5
13.5
7.010.31.010.810.8
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
15.0
16.5
9.012.31.516.717.7
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
16.5
18.0
11.014.31.527.525.5
M10×1.513.1-13.31025
1040
1060
1.0-2.5
2.5-4.0
4.0-6.0
17.0
18.5
20.5
13.016.31.558.829.4
M12×1.7516.1-16.31240
1260
1.6-4.0
4.0-6.0
20.2
22.2
15.921.31.710034.3

特長

  • 鐵螺帽。
  • 也適合組裝線的自動化。
  • 可安裝於焊接困難的材料。
  • 由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
  • 以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
  • 易於安裝在大工件或較重的工件上。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SPH-1040-3W
SPH-1060-3W
SPH-1240-3W
SPH-1260-3W
SPH-315-3W
SPH-325
SPH-325-3W
SPH-415-3W
SPH-425-3W
SPH-435-3W
SPH-445-3W
SPH-515-3W
SPH-525-3W
SPH-535-3W
SPH-840-3W
SPH-840-FT
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 10[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~4.01.5M10
4天~ 10[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)4.0~6.01.5M10
4天~ 12[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.6~4.01.75M12
4天~ 12[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)4.0~6.01.75M12
4天~ 3[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)0.5~1.50.5M3
4天~ 3[鋼] 鐵[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)1.5~2.50.5M3
4天~ 3[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.5~2.50.5M3
4天~ 4[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)0.5~1.50.7M4
4天~ 4[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.5~2.50.7M4
4天~ 4[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~3.50.7M4
4天~ 4[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)3.5~4.50.7M4
4天~ 5[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)0.5~1.50.8M5
6天~ 5[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.5~2.50.8M5
4天~ 5[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~3.50.8M5
4天~ 8[鋼] 鐵三價鉻酸鹽[零售(能以1 pcs為單位購入)] 零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~4.01.25M8

包裝數為500

4天~ 8[鋼] 鋼三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~4.01.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 鉚接

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767