(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉鉚螺帽屏蔽螺帽 鐵

拉鉚螺帽屏蔽螺帽 鐵

由於螺帽下部閉合呈袋狀,最適合用於想避免螺栓前端劃傷工件內部的用途。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・用於將控制器安裝至機床機殼等需要內螺牙安裝時。
・防止灰塵等從螺牙部侵入機殼內部,同時機油或鐵粉等也不會洩漏。
・防止水或灰塵侵入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意

屏蔽螺帽(平頭 SPS□)的特長

屏蔽螺帽 平頭 尺寸圖

屏蔽螺帽 平頭 尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

 材質品名表面處理
平頭SPS■鍍鋅三價鉻酸鹽

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
15.3
16.3
17.3
6.09.00.84.47.4
M5×0.87.1-7.2525
535
1.5-2.5
2.5-3.5
18.0
19.0
7.010.01.010.810.8
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
21.5
23.0
9.012.01.516.717.7
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
24.0
25.5
11.014.01.527.525.5

特長

  • 鋁螺帽。
  • 也適合組裝線的自動化。
  • 可安裝於焊接困難的材料。
  • 由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
  • 以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
  • 易於安裝在大工件或較重的工件上。

螺栓的選定

使用屏蔽螺帽時,為避免螺栓的前端固定後接觸到螺帽底部,而對螺栓的長度而有限制。參考下列計算式選定螺栓。

屏蔽螺帽(平頭)的固定後L2尺寸

屏蔽螺帽(平頭)的固定後L2尺寸

M3:6.5+N-S
M4:8.3+N-S
M5:9.5+N-S
M6:12+N-S
M8:13.5+N-S
M10:14+N-S

注意
N:拉鉚螺帽No.後2位數的1/10的數值。
S:表示行程。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SPS-415-3W
SPS-425-3W
SPS-435-3W
SPS-525-3W
SPS-535-3W
SPS-625-3W
SPS-640-3W
SPS-825-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 40.5~1.50.7M4
4天~ 41.5~2.50.7M4
4天~ 42.5~3.50.7M4
4天~ 51.5~2.50.8M5
4天~ 52.5~3.50.8M5
4天~ 60.5~2.51M6
4天~ 62.5~4.01M6
4天~ 81.0~2.51.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767