(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉鉚螺帽屏蔽螺帽 小法蘭 鐵

拉鉚螺帽屏蔽螺帽 小法蘭 鐵

法蘭比一般產品更小,實現精巧螺帽安裝的屏蔽螺帽。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・鋁螺帽。
・也適合組裝線的自動化。
・以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
・易於安裝在大工件或較重的工件上。
・可安裝於焊接困難的材料。
【用途】
・由於螺帽下部閉合呈袋狀,最適合用於想避免螺栓前端劃傷工件內部的用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意

屏蔽螺帽(SFS□SF)的特長

屏蔽螺帽 尺寸圖

屏蔽螺帽 尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

SFS■SF

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M3×0.55.1-5.23150.5-1.513.05.06.00.53.45.4
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
15.0
16.0
17.0
6.07.00.54.47.4
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
16.5
17.5
18.5
7.08.00.510.810.8
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
20.5
22.0
9.010.00.516.717.7
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
23.0
24.5
11.012.00.527.525.5

螺栓的選定

使用屏蔽螺帽時,為避免螺栓的前端固定後接觸到螺帽底部,而對螺栓的長度而有限制。參考下列計算式選定螺栓。

屏蔽螺帽(小法蘭)的固定後L2尺寸

屏蔽螺帽(小法蘭)的固定後L2尺寸

M3:6.5+N-S
M4:8+N-S
M5:9+N-S
M6:11+N-S
M8:12.5+N-S
M10:13+N-S

注意
N:拉鉚螺帽No.後2位數的1/10的數值。
S:表示行程。

特長

  • 與焊接螺帽工法、翻邊攻牙工法、螺栓+螺帽工法等既有工法相比,鉚合螺帽的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。
  • 由於在表面處理後也可安裝,不會損傷母材,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
  • 也適合組裝線的自動化。
&nbsp材質品名表面處理

法蘭
SFS■SF鍍鋅三價鉻酸鹽

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SFS-315SF-3W
SFS-415SF-3W
SFS-425SF-3W
SFS-435SF-3W
SFS-515SF-3W
SFS-525SF-3W
SFS-535SF-3W
SFS-625SF-3W
SFS-640SF-3W
SFS-825SF-3W
SFS-840SF-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
6天~ 30.5~1.50.5M3
4天~ 40.5~1.50.7M4
4天~ 41.5~2.50.7M4
4天~ 42.5~3.50.7M4
6天~ 50.5~1.50.8M5
4天~ 51.5~2.50.8M5
4天~ 52.5~3.50.8M5
4天~ 60.5~2.51M6
4天~ 62.5~4.01M6
4天~ 81.0~2.51.25M8
4天~ 82.5~4.01.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767