(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

焊接螺帽 套筒型

焊接螺帽 套筒型

由於螺帽本體內部裝配有特殊套筒,鎖緊螺栓時無需扭矩管理。
【特長】
・單側作業即可獲得防震、絕緣、密封效果的橡膠製盲孔螺帽。
・只需從單側用螺絲起子進行作業即可輕鬆安裝。
・也可輕柔固定於薄金屬材料或樹脂、玻璃、陶器等物。
・藉由防震效果,對於降低風扇馬達等噪音特別具有效果。
【用途】
・最適合用於固定馬達等需要防震性的場所,可用於替換防震橡膠。
・將橡膠套筒+螺帽更換為焊接螺帽,即可簡化為1個零件。
・由於增加防震效果,可用於影印機、機車、農機具及自動販賣機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體內部裝配有特殊套筒的螺栓,鎖緊螺栓時無需扭矩管理

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件
孔 徑
+0.3
-0
(mm)
品名建議連接
板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
F
(mm)
硬度
(HsA)
單重
(g)
適當
扭矩
N・M
參考強度
拉伸N剪斷N壓縮N
容許破壞容許容許
M3×0.57.1C-320L-SV0.5~2.013.57.010.53.09.5701.30.10~0.98203902039
M4×0.78.5C-420-SV12.78.411.51.28.2701.70.25~1.96346653469
C-420L-SV15.012.53.510.52.2625
C-420L-5-SV502.10.10~1.96293802949
M5×0.810.6C-520-SV14.910.513.51.29.7703.00.34~2.94446104478
C-520L-SV17.714.84.012.53.80.25~2.94530
M6×1.013.9C-620L-SV22.013.818.94.515.8707.60.78~11.765998059110
E-620L-SV6.7880

規格

 材質表面處理
本體CR合成橡膠、EPDM-
螺帽銅合金-
套筒鍍鋅三價鉻酸鹽

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
WNSR-C-320L-SV-3W
WNSR-C-420-SV-3W
WNSR-C-420L5-SV-3W
WNSR-C-420L-SV-3W
WNSR-C-520-SV-3W
WNSR-C-520L-SV-3W
WNSR-C-620L-SV-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度 L
(mm)
硬度
(HsA)
單重
(g)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 313.5701.30.5M3
4天~ 412.7701.70.7M4
4天~ 415502.10.7M4
4天~ 415702.20.7M4
4天~ 514.9703.00.8M5
4天~ 517.7703.80.8M5
5天~ 622707.61M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 黃銅 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767