(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

焊接螺帽 標準型 CR材料

焊接螺帽 標準型 CR材料

【特長】
・單側作業且可獲得防震、絕緣、密封效果的橡膠製盲孔螺帽。
・只需從單側用螺絲起子進行作業即可輕鬆安裝。
・也可輕柔固定於薄金屬材料或樹脂、玻璃、陶器等物。
・藉由防震效果,對於降低風扇馬達等噪音特別具有效果。
【用途】
・最適合用於固定馬達等需要防震性的場所。
・將橡膠套筒+螺帽更換為焊接螺帽,即可簡化為1個零件。
・可用於替換防震橡膠。
・由於增加防震效果,可用於影印機、機車、農機具及自動販賣機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單側固定即可獲得防震、絕緣、密封效果的橡膠製螺帽

產品外觀

產品外觀

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件
孔 徑
+0.3
-0
(mm)
品名建議連接
板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
F
(mm)
硬度
(HsA)
單重
(g)
適當
扭矩
N・M
參考強度
拉伸N剪斷N壓縮N
容許破壞容許容許
M3×0.56.6C-330L0.5-3.013.06.510.03.09.0701.00.10~0.15203902039
M4×0.78.0C-4400.5-4.012.27.911.01.27.7701.30.25~0.39346653469
C-440L14.512.03.510.01.50.20~0.29625
C-440L-5500.10~0.15293802949
M5×0.89.6C-5500.5-5.014.29.512.71.29.0702.20.34~0.49446104478
C-550L17.014.04.011.82.80.25~0.39530
M6×1.012.8C-6300.5-3.016.012.716.01.39.8704.50.88~1.1859137059110
C-650L0.5-5.021.017.84.514.85.90.79~1.08980
E-650L5.0880
M8×1.2515.9E-8200.5-2.018.415.722.23.29.8608.30.98~1.479864098145

規格

 材質表面處理
本體CR合成橡膠、EPDM-
螺帽銅合金-

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
WNST-C-330L-BR
WNST-C-440-BR
WNST-C-440L-5-BR
WNST-C-440L-BR
WNST-C-550-BR
WNST-C-550L-BR
WNST-C-630-BR
WNST-C-650L-BR
WNST-E-650L-BR
WNST-E-820-BR
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 級別 硬度
(HsA)
單重
(g)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 3長型701.00.5M3
4天~ 4標準701.30.7M4
4天~ 4長型501.50.7M4
4天~ 4長型701.50.7M4
4天~ 5標準702.20.8M5
4天~ 5長型702.80.8M5
4天~ 6標準704.51M6
4天~ 6長型705.91M6
4天~ 6長型705.01M6
4天~ 8標準608.31.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 橡膠 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
本體材質 CR合成橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767