(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KALEI(鉚合) ST螺帽

KALEI(鉚合) ST螺帽

本壓緊螺帽可用低壓入力安裝M3~M6螺帽。
【特長】
・利用既有的空壓、油壓機將KALEI ST螺帽的部分六角本體壓入母材,抑制螺帽旋轉,並藉由流入頭部溝槽部的金屬防止螺帽脫落。
・KALEI ST螺帽的安裝方向由母材的沖頭側或沖壓側皆可壓入。
・由於是沖壓機壓入式,不須如焊接螺帽進行焊渣處理、防鏽處理等後期處理。
【用途】
・由於壓入力較低,對母材的影響少。即使端面距離短,母材也不變形
・最適合對多數平板同時進行壓入作業,減少作業工時。也可安裝於鋁製材料的零件
・可用於銅製材料的電源母線。可用於塗裝/鍍金/ZAM/處理鋼板、汽車零件等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KALEI ST螺帽的特長

產品圖像

產品圖像

產品結構

產品結構

材質
表面處理鍍鋅三價鉻酸鹽
使用母材硬度Hv160以下
藉由壓入母材的六角本體防止ST螺帽旋轉。
  • 藉由壓入母材的六角本體防止ST螺帽旋轉。
  • 藉由流入溝槽部的母材可防止ST螺帽脫落。

ST螺帽的壓入方法

ST螺帽的壓入方法

ST螺帽的壓入方法

  1. 1.在母材施以底孔加工。(底孔形狀:圓孔)
  2. 2.在母材底孔安裝ST螺帽。
  3. 3.藉由沖壓機,將ST螺帽的六角部以適當壓入力沉入母材。。
  4. 4.藉由母材流入溝槽部,可獲得高固定力。

參考強度

使用扭矩

使用扭矩

插入強度

插入強度

試驗條件

母材:SPCC(最小板厚)
治具孔徑(A):(ST螺帽的B尺寸)×1.5倍

螺絲公稱
M
ST螺帽
No.■-■
參考強度
鋼母材(SPCC)
插入強度
kN
使用扭矩
N-m
沖頭側模具側沖頭側模具側
M3×0.53-100.590.593.433.43
3-151.081.083.433.43
M4×0.74-100.640.647.357.35
4-151.271.277.357.35
M5×0.85-100.690.6911.7711.28
5-151.371.3713.7313.73
M6×1.06-100.740.7415.6915.69
6-151.571.5224.5223.54
6-302.942.5525.5025.50
使用螺帽:ST4-10 母材條件:SPCC 1.2mm

使用螺帽:ST4-10
母材條件:SPCC 1.2mm

  • ※ 上述情況,全高為3.4~3.6mm。
超過建議下沉量上限壓入時(過壓入),將會發生如圖所示情形,請多加注意。

超過建議下沉量上限壓入時(過壓入),將會發生如圖所示情形,請多加注意。

ST螺帽各板厚全高容許值表

螺帽
No.
母材
板厚
鋼(SPCC)
1.01.21.62.02.3
ST3-103.1~3.23.2~3.43.3~3.8--
ST3-15--3.5~3.73.6~4.13.8~4.4
ST4-103.3~3.43.4~3.63.5~4.0--
ST4-15--3.7~3.93.8~4.34.0~4.6
ST5-104.1~4.24.2~4.44.3~4.8--
ST5-15--4.5~4.74.6~5.14.8~5.4
ST6-105.2~5.35.3~5.55.4~5.9--
ST6-15--5.6~5.85.7~6.25.9~6.5

尺寸

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

螺絲公稱
M
加工件孔徑
+0.1
0
(mm)
ST螺帽
No.■-■
最小
板厚
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
P
Max
(mm)
D
Max
(mm)
S
(mm)
壓入力 kN最小下沉量
L
(mm)

(SPCC)
M3×0.55.03-101.05.32.50.64.975.02.9~4.40.3
3-151.51.03.4~6.40.4
M4×0.76.04-101.06.32.70.65.976.04.9~6.40.3
4-151.51.05.4~8.30.4
M5×0.87.05-101.07.33.50.66.977.06.4~8.30.3
5-101.51.07.9~10.80.4
M6×1.08.56-101.08.84.60.68.478.59.8~11.80.3
6-151.51.09.8~12.80.4
6-303.09.02.1516.7~20.60.6

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
HTPN-ST3-10-3W
HTPN-ST3-15-3W
HTPN-ST4-10-3W
HTPN-ST4-15-3W
HTPN-ST5-10-3W
HTPN-ST5-15-3W
HTPN-ST6-10-3W
HTPN-ST6-15-3W
HTPN-ST6-30-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱(M) 最小板厚
(mm)
螺絲M徑
4天~ 31M3
6天~ 31.5M3
4天~ 41M4
4天~ 41.5M4
4天~ 51M5
4天~ 51.5M5
4天~ 61M6
4天~ 61.5M6
4天~ 63M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺紋類型 公制粗螺紋
用途・功能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767