(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外徑1.6mm~6m的小徑貼合捲。
【特長】
・全部10種類的小徑密合圈。
・外徑1.6mm~6m的貼合捲。
・材質 : SUS304 - WPB。
【用途】
・在適合用於防止軟管彎折等。
小徑密合圈的外觀
小徑密合圈的尺寸圖
產品編號 | 線徑 mm | 外徑(±0.1) mm | 捲曲方向 | 自由長度 mm |
---|---|---|---|---|
F7201 | 0.2 | 1.5 | 右 | 200 |
F7202 | 0.25 | 2.0 | 右 | 200 |
F7203 | 0.3 | 3.0 | 右 | 300 |
F7204 | 0.4 | 3.0 | 右 | 300 |
F7205 | 0.3 | 4.0 | 右 | 300 |
F7206 | 0.5 | 4.0 | 右 | 300 |
F7207 | 0.4 | 5.0 | 右 | 400 |
F7208 | 0.6 | 5.0 | 右 | 400 |
F7209 | 0.5 | 6.0 | 右 | 400 |
F7210 | 0.7 | 6.0 | 右 | 400 |
型號 |
---|
F7201 |
F7202 |
F7203 |
F7204 |
F7205 |
F7206 |
F7207 |
F7208 |
F7209 |
F7210 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 線徑 | 外徑 | 線徑 (mm) | 外徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) | 初張力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 200 | 0.02 | 1.57 | ||
4天~ | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 200 | 0.05 | 3.53 | ||
4天~ | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 300 | 0.06 | 4.9 | ||
4天~ | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 300 | 0.075 | 5.49 | ||
4天~ | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 300 | 0.19 | 14.71 | ||
4天~ | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 300 | 0.21 | 16.67 | ||
4天~ | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 400 | 0.23 | 19.61 | ||
4天~ | 0.6 | 5 | 0.6 | 5 | 400 | 0.34 | 27.46 | ||
4天~ | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 400 | 0.02 | 1.57 | ||
5天~ | 0.7 | 6 | 0.7 | 6 | 400 | 0.05 | 3.53 |
Loading...
種類 | 拉伸 | 材質 | SUS304-WPB |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策