(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

環【包裝數為10~30】

環

【材質】SUS304-WPB
【捲數】2捲。
【每袋包裝數】10~30個。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
M6001
M6002
M6003
M6004
M6005
M6006
M6007
M6008
M6009
M6010
M6011
M6012
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
線徑
(mm)
外徑 D
(mm)
內徑
(mm)

包裝數為30

4天~ 0.675.8

包裝數為30

4天~ 0.697.8

包裝數為30

4天~ 0.897.4

包裝數為30

4天~ 0.81210.4

包裝數為20

4天~ 1.01210.0

包裝數為20

4天~ 1.01513.0

包裝數為20

4天~ 1.21512.6

包裝數為20

4天~ 1.21815.6

包裝數為20

4天~ 1.41815.2

包裝數為20

4天~ 1.42118.2

包裝數為10

4天~ 1.62117.8

包裝數為10

4天~ 1.62420.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 材質 SUS304-WPB 捲數 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767