(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管夾 鋼製

軟管夾 鋼製

適用外徑8.8〜24mm的軟管握把。
【特長】
・板厚依序產生變化。
・即使內徑擴大,圓周上的應力分布仍然均勻。
・保持真圓性。
・全方位穩定固定,強力鎖緊。
・不易洩漏為其特長。
【用途】
・最適合作為軟管夾鉗。

(i)請注意

  • 型錄上的適用外徑(參考)、最大時內徑、旋鈕高H±2有部分誤植數值。規格相關請參考產品資訊頁面。
  • 附樹脂旋鈕的商品型號僅有:KRG103、KRG113。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管夾鉗規格

商品外觀、材質 : SAE-1070 ,表面處理 : 久美特,熱處理 : 奧氏體等溫淬火處理(Hv480〜550)

產品外觀

  • 材質:SAE-1070
  • 表面處理 : 久美特
  • 熱處理 : 奧氏體等溫淬火處理(Hv480〜550)
自由時

自由時

最大時

最大時

產品編號適用外徑
(參考)
自由時內徑
D1
最大時內徑
D2
板厚×寬
t×w
旋鈕高度
H±2
KRG0018.8~9.57.89.50.6×65
KRG0029.6~10.58.510.50.7×85
KRG00310.6~11.39.411.30.7×85
KRG00411.3~12.210.012.20.7×85
KRG00513.1~13.611.613.60.8×85
KRG00614.1~15.012.515.00.8×105
KRG00714.8~15.513.115.50.9×126
KRG00816.7~17.314.817.31.0×106
KRG01017.5~18.515.518.50.8×128
KRG01120.1~22.517.822.51.0×126.5
KRG01220.9~23.518.523.50.9×128
KRG01323.5~25.020.825.01.0×128
KRG01524.8~27.022.027.01.2×128
KRG01727.1~29.324.029.31.2×128
KRG01829.4~32.026.032.01.2×128
KRG03032.8~35.529.035.51.2×129
KRG03537.3~41.033.041.01.2×1210
KRG04040.7~45.036.045.01.2×1412
KRG05045.2~50.040.050.01.2×1412
KRG10320.9~22.018.522.00.9×1220
KRG11323.5~24.020.824.01.0×1220
型號
KRG001
KRG002
KRG003
KRG004
KRG005
KRG006
KRG007
KRG008
KRG010
KRG011
KRG012
KRG013
KRG015
KRG017
KRG018
KRG030
KRG035
KRG040
KRG050
KRG103
KRG113
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑緊固範圍(Min)
(mm)
軟管外徑緊固範圍(Max)
(mm)
自由時內徑 最大時內徑 板厚×寬 旋鈕高度
4天~ 8.89.57.89.50.6×65
4天~ 9.610.58.510.50.7×85
4天~ 10.611.39.411.30.7×85
4天~ 11.312.210.012.20.7×85
4天~ 13.113.611.613.60.8×85
4天~ 14.11512.515.00.8×105
4天~ 14.815.513.115.50.9×126
4天~ 16.717.314.817.31.0×106
4天~ 17.518.515.518.50.8×128
4天~ 20.122.517.822.51.0×126.5
4天~ 20.923.518.523.50.9×128
4天~ 23.52520.825.01.0×128
4天~ 24.82722.027.01.2×128
4天~ 27.129.324.029.31.2×128
4天~ 29.43226.032.01.2×128
4天~ 32.835.529.035.51.2×129
4天~ 37.34133.041.01.2×1210
4天~ 40.74536.045.01.2×1412
4天~ 45.25040.050.01.2×1412
5天~ 20.92218.522.00.9×1220
5天~ 23.52420.824.01.0×1220

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 碳鋼(SAE-1070) 種類 夾環長度固定 表面處理 GEOMET®

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767