(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

環帶彈簧

環帶彈簧

環內徑為16〜100mm的長型貼合彈簧。
【特長】
・連接貼合捲線圈彈簧的兩端。
・呈現環狀鎖緊的環狀彈簧。
・材質 : 彈簧用不鏽鋼線。
【用途】
・方便用於油封。
・最適合取代橡膠環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

環帶彈簧規格

連結部放大

連結部放大

用途 : 輪橡膠的機能、油封的彈簧、其他

線圈外徑、環內徑、連結部

線圈外徑、環內徑、連結部

形狀:連結密合圈線圈彈簧的兩端,製成環狀並固定。

產品編號環內徑
※mm
線圈外徑
mm
線徑
mm
適用直徑
※mm
初張力彈簧常數
※N(kgf)※ N/mm(kgf/mm)
TG0161162.00.3518~201.20.120.180.018
TG01622.50.41.30.130.170.017
TG0181182.00.3520~221.20.120.160.016
TG01822.50.41.30.130.150.015
TG0201202.00.3522~251.20.120.150.014
TG02022.50.41.30.130.140.014
TG0251252.00.3528~311.20.120.120.012
TG02522.50.41.30.130.110.011
TG0301302.00.3533~381.20.120.100.010
TG03022.50.41.30.130.090.009
TG0351352.00.3539~441.20.120.090.009
TG03522.50.41.30.130.080.008
TG0401402.50.444~511.30.130.070.007
TG04023.00.52.20.220.130.013
TG0501502.50.455~641.30.130.060.006
TG05023.00.52.20.220.100.010
TG0601602.50.466~761.30.130.050.005
TG06023.00.52.20.220.090.009
TG0701702.50.477~891.30.130.040.004
TG07023.00.52.20.220.080.008
TG0851852.50.493~1081.30.130.030.003
TG08523.00.52.20.220.060.006
TG10011002.50.4110~1281.30.130.030.003
TG10023.00.52.20.220.050.005
  • ※ 為參考值

環內徑、初張力、彈簧定數為加工成環之前的計算值。

型號
TG0161
TG0162
TG0181
TG0182
TG0201
TG0202
TG0251
TG0252
TG0301
TG0302
TG0351
TG0352
TG0401
TG0501
TG0502
TG0601
TG0602
TG0701
TG0851
TG0852
TG1001
TG1002
型號數量折扣標準
出貨日
線徑 外徑 線徑
(mm)
外徑
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
適用直徑
(mm)
初張力
(N)
5天~ 0.3520.3520.1818~201.2
5天~ 0.42.50.42.50.1718~201.3
4天~ 0.3520.3520.1620~221.2
5天~ 0.42.50.42.50.1520~221.3
4天~ 0.3520.3520.1522~251.2
4天~ 0.42.50.42.50.1422~251.3
4天~ 0.3520.3520.1228~311.2
4天~ 0.42.50.42.50.1128~311.3
4天~ 0.3520.3520.1033~381.2
5天~ 0.42.50.42.50.0933~381.3
4天~ 0.3520.3520.0939~441.2
5天~ 0.42.50.42.50.0839~441.3
4天~ 0.42.50.42.50.0744~511.3
4天~ 0.42.50.42.50.0655~641.3
4天~ 0.530.530.1055~642.2
5天~ 0.42.60.42.60.0566~761.3
4天~ 0.53.10.53.10.0966~762.2
18天~ 0.42.60.42.60.0477~891.3
5天~ 0.42.70.42.70.0393~1081.3
5天~ 0.53.20.53.20.0693~1082.2
4天~ 0.42.70.42.70.03110~1281.3
4天~ 0.53.20.53.20.05110~1282.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 拉伸 材質 SUS304-WPB

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767