(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可產生世界上最強磁場的釹磁鐵。
【特長】
・經過聚醯胺塗層(粉體塗裝)的全新強力釹磁鐵。
・相較於既有電鍍處理品,耐環境特性大幅提升。
・通過2,000小時的鹽霧試驗,確認其耐久性沒有問題。
・採用最新的塗層技術,展現優異的耐久性,不易破損、碎裂。
【用途】
・最適合用於服飾相關、箱包類、洗漱用品、廚房用品、住宅相關用品等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸:φ20(直徑20mm)×4.5(M4)
顏色:白、黑
備註:附平頭孔
尺寸:φ20.3(直徑20.3mm)×φ5.5(直徑5.5mm)×2.5
顏色:黑
尺寸:φ15(直徑15mm)×4.5(M3)
顏色:白、黑
備註:附平頭孔
尺寸:φ12.5(直徑12.5mm)×4.5(M2)
顏色:白、黑
備註:附平頭孔
不生鏽的磁鐵,通過2,000小時鹽霧試驗。
經過聚醯胺塗層(粉體塗裝)的全新強力釹磁鐵,與既有的電鍍處理品相比,耐環境特性大幅提升。舉例來說,本產品通過2,000小時的鹽霧試驗,確認其耐久性沒有問題。此外,採用最新的塗層技術,展現優異的耐久性,不易破損、碎裂。
無須模鑄箱,可自由設計,適用於各種用途。例如,適用於直接接觸肌膚的產品、服飾相關、箱包類、洗漱用品、廚房用品、住宅相關用品等。
型號 |
---|
P1-1112.54.2B |
P1-1112.54.2W |
P1-11154.5B |
P1-11154.5W |
P1-11204.5B |
P1-11204.5W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 OD (φ) | 厚度 H (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 12.5 | 4.2 | 黒 | ||
8天~ | 12.5 | 4.2 | 白 | ||
8天~ | 15 | 4.5 | 黒 | ||
8天~ | 15 | 4.5 | 白 | ||
8天~ | 20 | 4.5 | 黒 | ||
8天~ | 20 | 4.5 | 白 |
Loading...
形狀 | 環型 | 磁鐵種類(材質) | 釹聚醯胺磁鐵 | 種類 | 環型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策