(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

異方性鐵氧體磁鐵 圓型

異方性鐵氧體磁鐵 圓型

圓型的鐵氧體磁鐵。
【特長】
・保磁力大不減磁。
・燒結磁鐵(陶瓷磁鐵)雖具優異的耐腐蝕性且適用於平面形狀,但易破損。
・除既有音響用揚聲器或耳機外,隨著技術革新帶來的輕量化(既有品的2分之1~3分之1),汽車馬達、發電機用途等需求也不斷增加。
【用途】
・電子設備的各種裝置、汽車馬達、發電機用途。文具、居家用品、健康儀器等也可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

各向異性鐵氧體磁鐵 圓型尺寸圖

異方性鐵氧體磁鐵 圓型尺寸圖

各向異性鐵氧體磁鐵 圓型 倒R角型尺寸圖

異方性鐵氧體磁鐵 圓型 倒R角型尺寸圖

規格表

(單位:mm)

OD×H
1.5φ×3
2φ×3
1) 2φ×4
2.3φ×2.8
2.3φ×4.5
3φ×3
3.2φ×5
3.5φ×3.5
4φ×2
2) 5φ×2
5φ×3
5φ×8
6φ×2
6φ×3
6φ×5
6.35φ×6.35
OD×H
7φ×2
7φ×4
7φ×5
8φ×2
8φ×3
8φ×5
9φ×3
10φ×3
10φ×4
10φ×5
10φ×7
10φ×10
11φ×5
12φ×4
12.5φ×3.8
OD×H
13φ×5
13φ×6.5
15φ×4
15φ×5.2
3) 15φ×6R
15φ×8
15φ×10
16φ×12
17φ×3
17φ×4
18φ×8
20φ×3
20φ×4
20φ×5
20φ×7
OD×H
20φ×10
20φ×15
22φ×25.4
25φ×4
25φ×6
29.5φ×11
30φ×5
30φ×8
30φ×10
30φ×13.5
32φ×20
38φ×10
38φ×13.5
50φ×10

1) 鍍鎳、2) 另有鍍鎳 3) 倒R角型

型號
3-1012.53.8
3-10103
3-10104
3-10105
3-10107
3-101010
3-10115
3-10124
3-10135
3-10136.5
3-10154
3-10158
3-10173
3-101510
3-1023
3-10203
3-10204
3-10205
3-10207
3-102010
3-102015
3-10254
3-10256
3-102.32.8
3-102.34.5
3-1033
3-10305
3-103010
3-103013.5
3-103810
3-103813.5
3-103.25
3-103.53.5
3-1042
3-1052
3-1053
3-1058
3-105010
3-1062
3-1063
3-106.356.35
3-1072
3-1074
3-1075
3-1082
3-1083
3-1085
3-1093
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
厚度 H
(mm)
8天~ 12.53.8
8天~ 103
8天~ 104
8天~ 105
8天~ 107
8天~ 1010
8天~ 115
8天~ 124
8天~ 135
8天~ 136.5
8天~ 154
8天~ 158
5天~ 173
8天~ 1510
5天~ 23
8天~ 203
8天~ 204
8天~ 205
8天~ 207
8天~ 2010
8天~ 2015
8天~ 254
8天~ 256
8天~ 2.32.8
8天~ 2.34.5
5天~ 33
8天~ 305
8天~ 3010
8天~ 3013.5
8天~ 3810
8天~ 3813.5
8天~ 3.25
8天~ 3.53.5
5天~ 42
8天~ 52
8天~ 53
5天~ 58
8天~ 5010
5天~ 62
8天~ 63
8天~ 6.356.35
8天~ 72
8天~ 74
8天~ 75
8天~ 82
5天~ 83
8天~ 85
8天~ 93

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 異方性鐵氧體磁鐵 種類 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767