(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
方型(附孔)的鐵氧體磁鐵。
【特長】
・保磁力大不減磁。
・燒結磁鐵(陶瓷磁鐵)雖具優異的耐腐蝕性且適用於平面形狀,但易破損。
・除既有音響用揚聲器或耳機外,隨著技術革新帶來的輕量化(既有品的2分之1~3分之1),汽車馬達、發電機用途等需求也不斷增加。
【用途】
・音響用揚聲器或耳機等。
・電子設備的各種裝置、汽車馬達、發電機用途。
・文具、居家用品、健康儀器等也可使用。
1孔型的尺寸圖
2孔型的尺寸圖
(單位:mm)
L×W×H×(ID) | 備註 |
---|---|
8×8×7(2.5φ) | |
12×9×5(3φ) | |
20×12×4(6φ) | |
22×16×5(5φ) | |
24×13.5×4.5(5φ) | |
24.6×14.7×3(3.3φ) | 附軸頸孔 |
25×19×4.5(5φ) | 附軸頸孔 |
L×W×H×(ID) | 備註 |
---|---|
30×18×6(4.5φ) | |
40×25×5.2(5φ) | 附軸頸孔 |
40×40×10(12φ) | |
48×22.5×10(5φ×2) | 附平頭孔2個 |
60×30×10(7φ×2) | 2孔型 |
85×65×18(9φ) |
型號 |
---|
3-411295 |
3-4122165 |
3-4140255.2 |
3-41404010 |
3-414822.510 |
3-41603010 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度W (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 9 | 12 | 5 | ||
5天~ | 16 | 22 | 5 | ||
5天~ | 25 | 40 | 5.2 | ||
5天~ | 40 | 40 | 10 | ||
8天~ | 22.5 | 48 | 10 | ||
5天~ | 30 | 60 | 10 |
Loading...
磁鐵種類(材質) | 異方性鐵氧體磁鐵 | 種類 | 方型(附孔) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策