(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

異方性鐵氧體磁鐵 方型

異方性鐵氧體磁鐵 方型

方型的鐵氧體磁鐵。
【特長】
・保磁力大不減磁。
・燒結磁鐵(陶瓷磁鐵)雖具優異的耐腐蝕性且適用於平面形狀,但易破損。
・除既有音響用揚聲器或耳機外,隨著技術革新帶來的輕量化(既有品的2分之1~3分之1),汽車馬達、發電機用途等需求也不斷增加。
【用途】
・音響用揚聲器或耳機等。
・電子設備的各種裝置、汽車馬達、發電機用途。
・文具、居家用品、健康儀器等也可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

各向異性鐵氧體磁鐵 方型:相關圖像

規格表

(單位:mm)

L×W×H
4×3.2×0.65
4×4×2
7×7×4
12×8×2.5
12.5×8.5×4.7
13.5×5.5×2
15×10×4
15×15×5
18×11.5×5
18.5×6×3
20×10×4
20×10×5
20×12×5
20×15×7
20×20×10
23×22×8
24×10×4
25×6×4
25×8×5
25×15×7
L×W×H
25×19×4.5
25×19×5
25.5×25.5×3
27×8.5×4
27×14.5×7
30×6×4
30×9×6
30×10×5
30×10×10
30×20×5
30×30×10
34×8×5
34×34×10
35×15×4.5
40×12×6
40×12×8
40×25×5
40×25×10
40×40×10
40×40×12
L×W×H
40×40×15
41.5×4×3.3
47.5×47.5×20
48×15×5
48×22×10
50×20×5
50×50×12
50×50×18
55×4×4
55×30×18
58×14×16
58×14×19
58×14×25
60×30×5
60×30×10
63×14×10
63.5×19×5
65×15×25.4
68×18×12
75×30×25.4
L×W×H
80×80×20
85×65×0.9
90×34×20
95×95×1
95×95×2
96×10×3
100×15×5
100×35×5
100×50×10
100×100×3
100×100×5
100×100×8
100×100×10
110×33.5×10
150×26×15
150×100×15
150×100×20
150×100×25.4
150×100×40
型號
3-4010010010
3-401001003
3-401001005
3-401001008
3-4012.58.54.7
3-40100355
3-4013.55.52
3-401005010
3-4018.563
3-401282.5
3-4015010015
3-4015010020
3-4015010025.4
3-4015104
3-4015155
3-401811.55
3-4020104
3-4020105
3-4020125
3-4020157
3-40202010
3-40278.54
3-4024104
3-4025157
3-4025194.5
3-4025195
3-402564
3-402585
3-402714.57
3-4030105
3-40301010
3-4030205
3-40303010
3-403064
3-403096
3-40343410
3-403485
3-4035154.5
3-4040126
3-4040128
3-4040255
3-40402510
3-40404010
3-40404012
3-40404015
3-40442
3-4048155
3-40482210
3-4050205
3-40505012
3-40505018
3-405544
3-4063.5195
3-4060305
3-40603010
3-40774
3-4096103
型號數量折扣標準
出貨日
寬度W
(mm)
長度 L
(mm)
厚度 H
(mm)
8天~ 10010010
8天~ 1001003
8天~ 1001005
8天~ 1001008
5天~ 8.512.54.7
8天~ 351005
8天~ 5.513.52
5天~ 5010010
8天~ 618.53
8天~ 8122.5
8天~ 10015015
8天~ 10015020
8天~ 10015025.4
8天~ 10154
8天~ 15155
8天~ 11.5185
5天~ 10204
5天~ 10205
8天~ 12205
8天~ 15207
8天~ 202010
8天~ 8.5274
8天~ 10244
8天~ 15257
8天~ 19254.5
8天~ 19255
5天~ 6254
8天~ 8255
8天~ 14.5277
5天~ 10305
8天~ 103010
5天~ 20305
8天~ 303010
8天~ 6304
8天~ 9306
8天~ 343410
8天~ 8345
8天~ 15354.5
5天~ 12406
8天~ 12408
8天~ 25405
8天~ 254010
8天~ 404010
8天~ 404012
8天~ 404015
5天~ 442
8天~ 15485
5天~ 224810
5天~ 20505
5天~ 505012
8天~ 505018
8天~ 4554
8天~ 1963.55
8天~ 30605
8天~ 306010
8天~ 774
8天~ 10963

Loading...

  1. 1

基本資訊

磁鐵種類(材質) 異方性鐵氧體磁鐵 種類 方型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767