(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓型的鐵氧體磁鐵。
【特長】
・保磁力大不減磁。
・燒結磁鐵(陶瓷磁鐵)雖具優異的耐腐蝕性且適用於平面形狀,但易破損。
・除既有音響用揚聲器或耳機外,隨著技術革新帶來的輕量化(既有品的2分之1~3分之1),汽車馬達、發電機用途等需求也不斷增加。
【用途】
・電子設備的各種裝置、汽車馬達、發電機用途。文具、居家用品、健康儀器等也可使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(單位:mm)
OD×ID×H |
---|
6φ×2φ×2.5 |
8φ×3.5φ×4.5 |
10φ×3φ×2 |
12φ×5φ×4 |
12.5φ×5.3φ×6 |
13.5φ×5φ×2 |
14φ×8φ×3 |
15φ×6.1φ×10 |
17.5φ×7φ×3 |
17.5φ×10.8φ×5 |
19φ×6.5φ×10 |
20φ×8φ×4 |
20φ×8φ×8 |
20φ×10φ×3 |
OD×ID×H |
---|
20.5φ×7.5φ×3.6 |
21φ×12φ×4.5 |
23φ×6.5φ×3.7 |
23.5φ×15.6φ×4 |
25φ×8φ×6 |
29φ×10φ×3.5 |
29φ×10φ×5 |
29.6φ×18φ×2.7 |
30φ×9φ×6 |
30φ×12φ×5 |
32φ×8φ×5 |
35.6φ×14φ×6 |
36φ×18φ×8 |
37φ×14φ×6 |
OD×ID×H |
---|
39φ×22φ×7 |
42φ×19φ×3 |
45φ×22φ×6 |
45φ×22φ×8 |
45φ×22φ×10.5 |
48φ×17.7φ×6 |
50φ×9φ×20 |
50φ×16φ×10 |
52.5φ×20.3φ×5 |
55φ×24φ×12 |
56φ×45φ×19 |
57φ×47φ×25 |
60φ×32φ×7 |
60φ×32φ×8 |
OD×ID×H |
---|
60φ×32φ×10 |
70φ×32φ×8 |
70φ×32φ×10 |
70φ×32φ×15 |
70φ×53φ×8.4 |
75φ×32φ×10 |
80φ×40φ×8 |
80φ×40φ×10 |
80φ×40φ×12 |
85φ×33φ×22 |
90φ×50φ×16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 OD (φ) | 內徑 ID (φ) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | 13.5 | 5 | 2 | ||
8天~ | 17.5 | 7 | 3 | ||
5天~ | 10 | 3 | 2 | ||
5天~ | 19 | 6.5 | 10 | ||
5天~ | 12 | 5 | 4 | ||
8天~ | 20.5 | 7.5 | 3.6 | ||
5天~ | 20 | 10 | 3 | ||
8天~ | 23 | 6.5 | 3.7 | ||
8天~ | 20 | 8 | 4 | ||
5天~ | 20 | 8 | 8 | ||
5天~ | 21 | 12 | 4.5 | ||
5天~ | 25 | 8 | 6 | ||
8天~ | 29 | 10 | 3.5 | ||
8天~ | 29 | 10 | 5 | ||
5天~ | 35.6 | 14 | 6 | ||
5天~ | 30 | 12 | 5 | ||
8天~ | 30 | 9 | 6 | ||
8天~ | 32 | 8 | 5 | ||
8天~ | 36 | 18 | 8 | ||
8天~ | 37 | 14 | 6 | ||
5天~ | 39 | 22 | 7 | ||
5天~ | 42 | 19 | 3 | ||
5天~ | 45 | 22 | 6 | ||
5天~ | 45 | 22 | 8 | ||
5天~ | 45 | 22 | 10.5 | ||
5天~ | 50 | 16 | 10 | ||
5天~ | 6 | 2 | 2.5 | ||
8天~ | 60 | 32 | 7 | ||
8天~ | 60 | 32 | 8 | ||
5天~ | 60 | 32 | 10 | ||
5天~ | 70 | 32 | 8 | ||
8天~ | 70 | 32 | 10 | ||
5天~ | 70 | 32 | 15 | ||
8天~ | 75 | 32 | 10 | ||
5天~ | 80 | 40 | 8 | ||
8天~ | 80 | 40 | 10 | ||
5天~ | 80 | 40 | 12 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 環型 | 磁鐵種類(材質) | 異方性鐵氧體磁鐵 | 種類 | 環型 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策