(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
方型的鐵氧體磁鐵。
【特長】
・保磁力大不減磁。
・燒結磁鐵(陶瓷磁鐵)雖具優異的耐腐蝕性且適用於平面形狀,但易破損。
・除既有音響用揚聲器或耳機外,隨著技術革新帶來的輕量化(既有品的2分之1~3分之1),汽車馬達、發電機用途等需求也不斷增加。
【用途】
・音響用揚聲器或耳機等。
・電子設備的各種裝置、汽車馬達、發電機用途。
・文具、居家用品、健康儀器等也可使用。
異方性鐵氧體磁鐵 棒型(方型)
W×H×L |
---|
3×3×7 |
4×10×20 |
6×6×18 |
6.3×6.8×27.5 |
7×7×12 |
9.75×9.75×25.4 |
(單位:mm)
型號 |
---|
3-40337 |
3-4041020 |
3-406618 |
3-407712 |
3-409.759.7525.4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度W (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 3 | 7 | 3 | ||
8天~ | 10 | 20 | 4 | ||
5天~ | 6 | 18 | 6 | ||
8天~ | 7 | 12 | 7 | ||
8天~ | 9.75 | 25.4 | 9.75 |
Loading...
磁鐵種類(材質) | 異方性鐵氧體磁鐵 | 種類 | 棒型(方型) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策