(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

便箋固定用磁鐵

便箋固定用磁鐵

色彩繽紛的聚醯胺塗層便箋固定用磁鐵。
【特長】
・產品採用均勻粉體塗裝技術,表面加工更精緻。
・大小有φ30(外徑30mm)和φ18(外徑18mm)2種。
・顏色有藍、綠、紅、白、黃5種。
【用途】
・教材用、文具用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

便箋固定用磁鐵的規格

φ30(外徑30mm)×7

φ30(外徑30mm)×7

φ18(外徑18mm)×9

φ18(外徑18mm)×9

圓型φ30(外徑30mm):黃、藍、白、綠、紅 計5色
圓型φ18(外徑18mm):黃、藍、白、綠、紅 計5色

型號
MEMO18B
MEMO18G
MEMO18R
MEMO18W
MEMO18Y
MEMO30B
MEMO30G
MEMO30R
MEMO30W
MEMO30Y
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
顏色
8天~ 18
8天~ 18
8天~ 18
8天~ 18
8天~ 18
8天~ 30
8天~ 30
8天~ 30
8天~ 30
8天~ 30

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

磁鐵種類(材質) 鐵氧體磁鐵 種類 便箋固定用磁鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767