(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

釹磁鐵 徑向磁化型

釹磁鐵 徑向磁化型

因具強力磁場,可讓產品小型化的圓型磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・用於手機的震動器、硬碟驅動或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

釹磁鐵 徑向磁化型尺寸圖和尺寸

釹磁鐵 徑向磁化型尺寸圖

釹磁鐵 徑向磁化型尺寸圖

OD×H (ID)表面磁通量密度
kGmT
8φ×12.7270
2.2φ×5.83.5350
3.4φ×7.6 (1.1φ)3.5350
4φ×104.1410
13φ×205.0500

(單位:mm)

型號
1-102.25.8D
1-10410D
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
厚度 H
(mm)
8天~ 2.25.8
5天~ 410

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 種類 徑向磁化型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767