(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因具強力磁場,可讓產品小型化,機械強度也十分優異的圓型磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・用於手機的震動器、硬碟驅動或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(單位:mm)
OD×H | 表面磁通量密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
kG | mT | kgf | N | |
1) 1.2φ×2 | 1.3 | 130 | 0.04 | 0.39 |
1.5φ×1.5 | 2.8 | 280 | 0.05 | 0.49 |
2φ×2 | 2.7 | 270 | 0.07 | 0.69 |
2φ×3 | 3.2 | 320 | 0.08 | 0.78 |
3φ×1.5 | 3.1 | 310 | 0.17 | 1.67 |
3φ×1.8 | 3.2 | 320 | 0.25 | 2.45 |
3φ×2 | 3.5 | 350 | 0.3 | 2.94 |
3φ×2.5 | 3.3 | 330 | 0.3 | 2.94 |
3φ×3 | 3.4 | 340 | 0.35 | 3.43 |
3φ×4 | 3.5 | 350 | 0.38 | 3.73 |
4φ×1.5 | 2.7 | 270 | 0.25 | 2.45 |
4φ×2 | 3.0 | 300 | 0.3 | 2.94 |
4φ×3 | 3.5 | 350 | 0.4 | 3.92 |
4φ×4 | 3.9 | 390 | 0.5 | 4.90 |
4φ×5 | 4.2 | 420 | 0.55 | 5.39 |
5φ×1 | 1.5 | 150 | 0.2 | 1.96 |
2) 5φ×1.5 | 2.0 | 200 | 0.3 | 2.94 |
5φ×2 | 3.2 | 320 | 0.35 | 3.43 |
5φ×3 | 3.5 | 350 | 0.44 | 4.31 |
5φ×4 | 3.8 | 380 | 0.56 | 5.49 |
5φ×5 | 4.0 | 400 | 0.65 | 6.37 |
5 .5φ×1.7 | 2.1 | 210 | 0.3 | 2.94 |
6φ×2 | 2.2 | 220 | 0.4 | 3.92 |
6φ×3 | 2.9 | 290 | 0.6 | 5.88 |
6φ×5 | 3.5 | 350 | 0.75 | 7.35 |
7φ×2 | 3.0 | 300 | 0.7 | 6.86 |
7φ×3 | 3.5 | 350 | 0.77 | 7.55 |
8φ×1 | 1.8 | 180 | 0.5 | 4.90 |
8φ×2 | 2.2 | 220 | 0.65 | 6.37 |
8φ×3 | 3.5 | 350 | 1.1 | 10.79 |
8φ×4 | 3.6 | 360 | 1.25 | 12.26 |
8φ×5 | 4.0 | 400 | 1.4 | 13.73 |
8φ×8 | 4.2 | 420 | 1.8 | 17.65 |
9φ×3 | 3.2 | 320 | 1.2 | 11.77 |
9.4φ×0.8 | 1.5 | 150 | 0.4 | 3.92 |
10φ×2 | 2.6 | 260 | 1.3 | 12.75 |
10φ×3 | 3.5 | 350 | 2.0 | 19.61 |
10φ×4 | 3.8 | 380 | 2.4 | 23.54 |
10φ×5 | 4.2 | 420 | 2.6 | 25.50 |
10φ×10 | 4.8 | 480 | 3.65 | 35.79 |
12φ×1.3 | 2.0 | 200 | 1.45 | 14.22 |
12.5φ×1.5 | 2.0 | 200 | 1.8 | 17.65 |
12.5φ×2 | 2.0 | 200 | 1.9 | 18.63 |
13φ×10 | 4.8 | 480 | 6.1 | 59.82 |
13φ×20 | 5.5 | 550 | 9.5 | 93.16 |
14φ×10 | 4.5 | 450 | 6.4 | 62.76 |
15φ×1.5 | 1.8 | 180 | 1.1 | 10.79 |
15φ×1.7 | 2.0 | 200 | 1.3 | 12.75 |
15φ×3 | 3.2 | 320 | 3.7 | 36.28 |
15φ×4 | 3.3 | 330 | 4.0 | 39.23 |
15φ×5 | 3.3 | 330 | 4.5 | 44.13 |
15φ×10 | 4.2 | 420 | 6.8 | 66.69 |
16φ×10 | 4.2 | 420 | 7.2 | 70.61 |
17.9φ×2.5 | 2.7 | 270 | 2.5 | 24.52 |
19φ×10 | 4.0 | 400 | 9.8 | 96.11 |
20φ×5 | 2.8 | 280 | 6.3 | 61.78 |
21φ×4.6 | 3.2 | 320 | 7.0 | 68.65 |
22φ×10 | 4.5 | 450 | 15.3 | 150.04 |
23.5φ×3.4 | 2.0 | 200 | 4.0 | 39.23 |
23.5φ×4.5 | 2.2 | 220 | 4.8 | 47.07 |
23.5φ×5 | 2.4 | 240 | 5.6 | 54.92 |
24φ×20 | 5.0 | 500 | 40.0 | 392.27 |
25φ×3.4 | 1.8 | 180 | 4.2 | 41.19 |
25φ×5 | 2.5 | 250 | 7.5 | 73.55 |
25φ×6 | 3.0 | 300 | 8.0 | 78.45 |
25φ×9.8 | 3.5 | 350 | 14.0 | 137.29 |
30φ×15 | 5.0 | 500 | 22.0 | 215.75 |
32φ×10.5 | 4.0 | 400 | 26.0 | 254.97 |
1) 鍍金
2) 鍍金、鍍鎳 皆可對應
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 外徑 OD (φ) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10.1~20.0 | 12.75 | 10 | 2 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 17.65 | 12.5 | 1.5 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 18.63 | 12.5 | 2 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 19.61 | 10 | 3 | ||
5天~ | 20.1~30.0 | 23.54 | 10 | 4 | ||
5天~ | 20.1~30.0 | 24.52 | 17.9 | 2.5 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 35.79 | 10 | 10 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 14.22 | 12 | 1.3 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 10.79 | 15 | 1.5 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 12.75 | 15 | 1.7 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 36.28 | 15 | 3 | ||
8天~ | 30.1~40.0 | 39.23 | 15 | 4 | ||
5天~ | 50.1~60.0 | 59.82 | 13 | 10 | ||
8天~ | 90.1~100.0 | 93.16 | 13 | 20 | ||
5天~ | 60.1~70.0 | 62.76 | 14 | 10 | ||
5天~ | 60.1~70.0 | 66.69 | 15 | 10 | ||
5天~ | 90.1~100.0 | 96.11 | 19 | 10 | ||
5天~ | ~10.0 | 0.49 | 1.5 | 1.5 | ||
5天~ | ~10.0 | 0.69 | 2 | 2 | ||
5天~ | ~10.0 | 0.78 | 2 | 3 | ||
8天~ | 50.1~60.0 | 54.92 | 23.5 | 5 | ||
8天~ | 40.1~50.0 | 41.19 | 25 | 3.4 | ||
5天~ | 70.1~80.0 | 73.55 | 25 | 5 | ||
5天~ | 70.1~80.0 | 78.45 | 25 | 6 | ||
5天~ | 100.1~ | 137.29 | 25 | 9.8 | ||
8天~ | 100.1~ | 150.04 | 22 | 10 | ||
5天~ | 100.1~ | 392.27 | 24 | 20 | ||
5天~ | ~10.0 | 1.67 | 3 | 1.5 | ||
8天~ | ~10.0 | 2.45 | 3 | 1.8 | ||
5天~ | ~10.0 | 2.94 | 3 | 2 | ||
5天~ | ~10.0 | 2.94 | 3 | 2.5 | ||
5天~ | ~10.0 | 3.43 | 3 | 3 | ||
5天~ | ~10.0 | 3.73 | 3 | 4 | ||
8天~ | 100.1~ | 215.75 | 30 | 15 | ||
8天~ | 100.1~ | 254.97 | 32 | 10.5 | ||
5天~ | ~10.0 | 2.45 | 4 | 1.5 | ||
5天~ | ~10.0 | 3.92 | 4 | 3 | ||
5天~ | ~10.0 | 4.9 | 4 | 4 | ||
5天~ | ~10.0 | 5.39 | 4 | 5 | ||
5天~ | ~10.0 | 1.96 | 5 | 1 | ||
5天~ | ~10.0 | 2.94 | 5 | 1.5 | ||
5天~ | ~10.0 | 3.43 | 5 | 2 | ||
5天~ | ~10.0 | 5.49 | 5 | 4 | ||
5天~ | ~10.0 | 6.37 | 5 | 5 | ||
5天~ | ~10.0 | 2.94 | 5.5 | 1.7 | ||
5天~ | ~10.0 | 3.92 | 6 | 2 | ||
5天~ | ~10.0 | 5.88 | 6 | 3 | ||
5天~ | ~10.0 | 6.86 | 7 | 2 | ||
5天~ | ~10.0 | 7.55 | 7 | 3 | ||
5天~ | ~10.0 | 4.9 | 8 | 1 | ||
5天~ | ~10.0 | 6.37 | 8 | 2 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 10.79 | 8 | 3 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 12.26 | 8 | 4 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 13.73 | 8 | 5 | ||
5天~ | ~10.0 | 3.92 | 9.4 | 0.8 |
Loading...
形狀 | 圓型 | 磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 種類 | 圓型 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策