(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因具強力磁場,可讓產品小型化,機械強度也十分優異的方型磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・用於手機的震動器、硬碟驅動或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。
(單位:mm)
L×W×H | 表面磁通量密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
kG | mT | kgf | N | |
2.4×2.4×1.8 | 2.0 | 200 | 0.04 | 0.39 |
4×4×2 | 2.0 | 200 | 0.3 | 2.94 |
6×6×4.5 | 3.2 | 320 | 0.85 | 8.34 |
6.8×4×2 | 2.8 | 280 | 0.45 | 4.41 |
8×5×1.8 | 2.5 | 250 | 0.56 | 5.49 |
9×5×1.5 | 2.3 | 230 | 0.7 | 6.86 |
9×7×3 | 3.1 | 310 | 1.1 | 10.79 |
10×3×3 | 3.3 | 330 | 0.65 | 6.37 |
10×5×1 | 1.4 | 140 | 0.35 | 3.43 |
10×10×2 | 2.0 | 200 | 1.5 | 14.71 |
10×10×4 | 3.1 | 310 | 2.2 | 21.57 |
10×10×6 | 4.2 | 420 | 2.6 | 25.50 |
10×10×8 | 4.6 | 460 | 2.8 | 27.46 |
10×10×10 | 4.9 | 490 | 3.6 | 35.30 |
12×7×4 | 3.5 | 350 | 1.8 | 17.65 |
12×10×4 | 3.3 | 330 | 2.9 | 28.44 |
15×5×3 | 3.2 | 320 | 1.5 | 14.71 |
15×6×2.8 | 3.0 | 300 | 1.6 | 15.69 |
15×10×5 | 3.5 | 350 | 3.3 | 32.36 |
16×3.25×4.1 | 4.3 | 430 | 2.3 | 22.56 |
18×3.25×2.7 | 3.0 | 300 | 0.8 | 7.85 |
18×3.25×4.1 | 3.5 | 350 | 1.0 | 9.81 |
1) 20×4.15×2.15 | 2.6 | 260 | 1.9 | 18.63 |
20×10×4 | 2.8 | 280 | 4.8 | 47.07 |
20×10×5 | 3.2 | 320 | 6.0 | 58.84 |
20×10×10 | 4.6 | 460 | 7.1 | 69.63 |
20×12×5 | 3.0 | 300 | 6.0 | 58.84 |
20×15×5 | 3.0 | 300 | 6.3 | 61.78 |
20×18×7.5 | 4.4 | 440 | 11.0 | 107.87 |
22×21×5 | 2.9 | 290 | 7.2 | 70.61 |
23×23×10 | 3.3 | 330 | 8.5 | 83.36 |
24×24×12.5 | 4.2 | 420 | 23.0 | 225.55 |
25.4×9.6×9.6 | 4.0 | 400 | 12.0 | 117.68 |
25.4×25.4×12.7 | 4.0 | 400 | 23.5 | 230.46 |
26×20×6 | 3.3 | 330 | 9.5 | 93.16 |
28×13×4 | 3.3 | 330 | 6.7 | 65.70 |
29.5×4.15×2.15 | 2.5 | 250 | 2.2 | 21.57 |
30×10×8 | 4.2 | 420 | 10.0 | 98.07 |
30×30×5 | 3.0 | 300 | 12.0 | 117.68 |
30×30×10 | 4.0 | 400 | 23.0 | 225.55 |
2) 30×30×10 | 4.0 | 400 | 23.0 | 225.55 |
40×11×6 | 3.5 | 350 | 8.4 | 82.38 |
40×15×5 | 3.0 | 300 | 9.0 | 88.26 |
40×40×10 | 4.0 | 400 | 38.0 | 372.65 |
46×30×10 | 4.0 | 400 | 35.0 | 343.23 |
50×10×2 | 2.0 | 200 | 4.5 | 44.13 |
50.8×50.8×12.7 | 4.0 | 400 | 65.0 | 637.43 |
3) 50.8×50.8×12.7 | 4.0 | 400 | 65.0 | 637.43 |
50.8×50.8×25.4 | 4.8 | 480 | 80.0 | 784.53 |
58×14×3 | 2.4 | 240 | 5.5 | 53.94 |
60×30×10 | 3.8 | 380 | 45.0 | 441.30 |
68×4×8 | 3.2 | 320 | 7.5 | 73.55 |
79.5×4.5×1.5 | 1.8 | 180 | 4.5 | 44.13 |
1) 鋁鉻酸鹽塗層
2) 附M3皿頭螺絲用孔
3) 附M5皿頭螺絲用孔
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 寬度W (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10.1~20.0 | 14.7 | 10 | 10 | 2 | ||
5天~ | 20.1~30.0 | 21.5 | 10 | 10 | 4 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 36.2 | 10 | 10 | 6 | ||
8天~ | 20.1~30.0 | 27.4 | 10 | 10 | 8 | ||
5天~ | ~10.0 | 6.3 | 3 | 10 | 3 | ||
8天~ | ~10.0 | 3.4 | 5 | 10 | 1 | ||
5天~ | 20.1~30.0 | 28.4 | 10 | 12 | 4 | ||
6天~ | 30.1~40.0 | 32.3 | 10 | 15 | 5 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 14.7 | 5 | 15 | 3 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 15.6 | 6 | 15 | 2.8 | ||
5天~ | 100.1~ | 117.6 | 9.6 | 25.4 | 9.6 | ||
8天~ | 100.1~ | 230.4 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | ||
5天~ | 40.1~50.0 | 47.0 | 10 | 20 | 4 | ||
5天~ | 50.1~60.0 | 58.8 | 10 | 20 | 5 | ||
5天~ | 60.1~70.0 | 69.6 | 10 | 20 | 10 | ||
5天~ | 50.1~60.0 | 58.8 | 12 | 20 | 5 | ||
8天~ | 100.1~ | 107.8 | 18 | 20 | 7.5 | ||
8天~ | 70.1~80.0 | 70.6 | 21 | 22 | 5 | ||
8天~ | 80.1~90.0 | 83.3 | 23 | 23 | 10 | ||
8天~ | 100.1~ | 225.5 | 24 | 24 | 12.5 | ||
8天~ | 90.1~100.0 | 93.1 | 20 | 26 | 6 | ||
5天~ | ~10.0 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | ||
5天~ | 100.1~ | 225.5 | 30 | 30 | 10 | ||
5天~ | 80.1~90.0 | 88.2 | 15 | 40 | 5 | ||
8天~ | 100.1~ | 372.6 | 40 | 40 | 10 | ||
8天~ | 100.1~ | 343.2 | 30 | 46 | 10 | ||
8天~ | 100.1~ | 637.4 | 50.8 | 50.8 | 12.7 | ||
8天~ | 100.1~ | 784.5 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | ||
5天~ | 40.1~50.0 | 44.1 | 10 | 50 | 2 | ||
8天~ | 100.1~ | 441.2 | 30 | 60 | 10 | ||
5天~ | ~10.0 | 8.3 | 6 | 6 | 4.5 | ||
8天~ | 70.1~80.0 | 73.5 | 4 | 68 | 8 | ||
5天~ | ~10.0 | 4.4 | 4 | 6.8 | 2 | ||
5天~ | ~10.0 | 5.4 | 5 | 8 | 1.8 |
Loading...
磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 種類 | 方型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策