(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

釹磁鐵 環型

釹磁鐵 環型

因具強力磁場,可讓產品小型化,故被廣泛使用的環型釹磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・手機的震動器、硬碟或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

釹磁鐵標準品 環型尺寸圖

單位:mm。

規格表

OD×ID×H表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
5φ×2.4φ×32.22200.32.94
6φ×3φ×43.33300.43.92
6.6φ×2φ×1.52.02000.282.75
8φ×2φ×2.53.03000.98.83
8φ×4φ×53.73701.211.77
8.5φ×5.5φ×0.81.01000.21.96
10φ×5φ×53.63601.817.65
10φ×6φ×11.71700.76.86
10φ×6φ×103.33302.524.52
10.5φ×7.6φ×11.61600.76.86
11φ×4φ×103.23203.231.38
12φ×6φ×0.81.61600.76.86
12φ×7φ×63.63602.221.57
13.5φ×5φ×22.22201.09.81
14φ×9φ×43.03003.029.42
OD×ID×H表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
14.2φ×10φ×23.03002.120.59
17φ×8.8φ×1.251.81801.09.81
18φ×7φ×63.63605.553.94
19φ×6.5φ×104.54508.482.38
23φ×8φ×3.53.03003.534.32
23φ×8φ×144.242012.0117.68
23φ×13φ×11.31301.817.65
25φ×7φ×63.63607.371.59
26φ×20φ×63.53505.553.94
31.2φ×18.2φ×11.21203.231.38
39φ×19φ×73.535020.0196.13
59φ×19φ×104.545045.0441.30
70φ×32φ×154.545050.0490.33
76φ×42φ×63.535055.0539.37
98φ×58φ×104.040065.0637.43
  • ※表面磁通量密度及吸附力皆為參考值
型號
1-2010.57.61
1-2013.552
1-2014.2102
1-201055
1-201061
1-2010610
1-20178.81.25
1-20196.510
1-2011410
1-201876
1-2023131
1-2023814
1-202383.5
1-202576
1-2026206
1-2031.218.21
1-2052.43
1-20591910
1-20634
1-206.621.5
1-2076426
1-20822.5
1-20845
1-208.55.50.8
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
外徑 OD
(φ)
內徑 ID
(φ)
厚度 H
(mm)
8天~ ~10.06.810.57.61
8天~ ~10.09.813.552
5天~ 20.1~30.020.514.2102
5天~ 10.1~20.014.71055
5天~ ~10.06.81061
8天~ 20.1~30.024.510610
8天~ ~10.09.8178.81.25
8天~ 80.1~90.082.3196.510
8天~ 30.1~40.031.311410
5天~ 50.1~60.053.91876
5天~ 10.1~20.017.623131
8天~ 100.1~117.623814
5天~ 30.1~40.034.32383.5
5天~ 70.1~80.071.52576
5天~ 50.1~60.053.926206
5天~ 30.1~40.031.331.218.21
5天~ ~10.02.952.43
5天~ 100.1~441.2591910
8天~ ~10.03.9634
5天~ ~10.02.76.621.5
7天~ 100.1~539.376426
8天~ ~10.08.8822.5
5天~ 10.1~20.011.7845
8天~ ~10.01.98.55.50.8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
外徑 OD
(φ)
內徑 ID
(φ)
厚度 H
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 環型 磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 種類 環型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767