(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

釹磁鐵 球型

釹磁鐵 球型

因具強力磁場,可讓產品小型化,故被廣泛使用的球型釹磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・手機的震動器、硬碟或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。

(i)請注意

  • 型號1-603附有φ1.2的貫穿孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

釹磁鐵標準品 球型尺寸圖和尺寸

釹磁鐵標準品 球型尺寸圖

單位:mm。

OD表面磁通量密度表面處理
kGmT鍍金
3.2320鍍金
4.5450鍍金
5.5550鍍金
10φ5.8580鍍金
15φ6.5650鍍金
1) 3φ3.2320鍍鎳
4.5450鍍鎳
5.5550鍍鎳
10φ5.8580鍍鎳
15φ6.5650鍍鎳

1) 附1.2φ貫穿孔

型號
1-6010
1-6010G
1-6015
1-6015G
1-603G
1-605
1-605G
1-608
1-608G
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
表面處理
5天~ 10鍍鎳
5天~ 10鍍金
5天~ 15鍍鎳
8天~ 15鍍金
8天~ 3鍍金
5天~ 5鍍鎳
8天~ 5鍍金
5天~ 8鍍鎳
8天~ 8鍍金

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 種類 球型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767