(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

釹磁鐵 板扣方型

釹磁鐵 板扣方型

因具強力磁場,可讓產品小型化,故被廣泛使用的釹磁鐵板扣。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・手機的震動器、硬碟或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

板扣 方型尺寸圖和尺寸

釹磁鐵 板扣方型:相關圖像

板扣 方型 NC-20L尺寸圖

釹磁鐵 板扣方型:相關圖像

板扣 方型 NC-50L尺寸圖

釹磁鐵 板扣方型:相關圖像

皿頭螺絲用孔

單位:mm

     
型 號L × W × HM吸附力表面處理
kgfN
NC-20L20 × 10 × 332.524.521)
NC-35L34.5 × 20 × 5511.0107.87鍍鎳
NC-50L50 × 10 × 335.049.031)
NCC-20L20 × 13.5 × 537.573.551)
NCC-35L34.5 × 25 × 7.5530.0294.20鍍鎳
NCC-50L50 × 13.5 × 5320.0196.131)
  • ※吸附力為吸附板1.6t時的參考值(使用IMADA製的數位測力計進行測量)
  • ※請用於80℃以下

1) 鍍鋅/ 鉻酸鹽處理(符合RoHS規範)

型號
1-NC20L
1-NC35L
1-NC50L
1-NCC20L
1-NCC35L
1-NCC50L
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
寬度W
(mm)
長度 L
(mm)
厚度 H
(mm)
種類
5天~ 20.1~30.024.510203方型
5天~ 100.1~107.82034.55方型
8天~ 40.1~50.049.010503方型
5天~ 70.1~80.073.613.5205方型、附蓋
5天~ 100.1~294.024.5357.5方型、附蓋
5天~ 100.1~196.113.5505方型、附蓋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

磁鐵種類(材質) 釹磁鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767