(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

釹磁鐵 棒型(圓型)

釹磁鐵 棒型(圓型)

因具強力磁場,可讓產品小型化,故被廣泛使用的棒型釹磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・手機的震動器、硬碟或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

釹磁鐵標準品 棒型的尺寸圖

單位:mm。

規格表

OD×L表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
1φ×51.51500.050.49
1.4φ×51.51500.080.78
1.5φ×82.02000.090.88
2φ×5.53.53500.121.18
2φ×73.83800.21.96
2.3φ×4.53.33300.151.47
2.5φ×63.63600.232.26
3φ×53.43400.43.92
3φ×63.63600.424.12
3φ×104.04000.54.90
4φ×84.04000.76.86
OD×L表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
5φ×83.73700.87.85
5φ×104.04000.98.83
5.5φ×83.93901.09.81
6φ×104.04001.110.79
6φ×235.05002.524.52
9φ×104.24202.221.57
16φ×305.050015.0147.10
17.5φ×204.747017.0166.71
19φ×405.252019.0186.33
22.5φ×255.050024.0235.36
23.5φ×255.050027.0264.78

※表面磁通量密度及吸附力皆為參考值

型號
1-1015
1-1017.520
1-101.45
1-101.58
1-1022.525
1-1025.5
1-1027
1-102.34.5
1-102.56
1-1035
1-1036
1-10310
1-1048
1-1058
1-10510
1-105.58
1-10610
1-10623
1-10910
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
外徑 OD
(φ)
長度L
(mm)
5天~ ~10.00.415
8天~ 100.1~166.717.520
5天~ ~10.00.71.45
5天~ ~10.00.81.58
8天~ 100.1~235.322.525
5天~ ~10.01.125.5
5天~ ~10.01.927
5天~ ~10.01.42.34.5
5天~ ~10.02.22.56
5天~ ~10.03.935
5天~ ~10.04.136
5天~ ~10.04.9310
5天~ ~10.06.848
8天~ ~10.07.858
5天~ ~10.08.8510
5天~ ~10.09.85.58
5天~ 10.1~20.010.7610
5天~ 20.1~30.024.5623
8天~ 20.1~30.021.5910

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 種類 棒型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767