(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

釹磁鐵 碟型

釹磁鐵 碟型

因具強力磁場,可讓產品小型化,故被廣泛使用的圓型釹磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・手機的震動器、硬碟或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

釹磁鐵標準品 環型(碟型)尺寸圖和尺寸

釹磁鐵標準品 環型(碟型)尺寸圖

釹磁鐵標準品 環型(碟型)尺寸圖

由檢視器所見的磁化模式

由檢視器所見的磁化模式

OD×ID×H
26φ×20φ×4.74極
48φ×25φ×3.54極
60φ×30φ×88極
型號
1-2026204.7004
1-2048253.5004
1-2060308008
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
內徑 ID
(φ)
厚度 H
(mm)
5天~ 26204.7
5天~ 48253.5
5天~ 60308

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 環型 磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 種類 碟型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767