(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

釤鈷磁鐵 徑向磁化型

SAMARIUM COBALT MAGNET

釤鈷磁鐵 徑向磁化型

釤鈷磁鐵(釤鈷 Sm-Co)為高磁力的稀土類磁鐵之一,且為耐熱性高的磁鐵。
【特長】
・釤鈷磁鐵即使處於300℃左右的高溫下也不易減磁
・不易生鏽,最適合用在醫療設備或感應器的零件
・機械強度雖稍嫌不足,但與釹相同,可實現產品的小型化、輕量化
【用途】
・多用於醫療設備、感應器、馬達等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2-204.42.48.3D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

徑向磁化型的規格

徑向磁化型的外觀

徑向磁化型的外觀

OD×H(ID):φ4.4(直徑4.4mm)×8.3(Φ2.4(直徑2.4mm))
表面磁通量密度:2.0(kG)、200(mT)
表面磁通量密度皆為參考值。

型號
2-204.42.48.3D
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 釤鈷磁鐵 外徑 OD(φ) 4.4
種類 徑向磁化型 厚度 H(mm) 8.3

釤鈷磁鐵 徑向磁化型的型號2-204.42.48.3D頁面。
記載關於型號2-204.42.48.3D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767