(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

釤鈷磁鐵 圓型 φ2~25

釤鈷磁鐵 圓型 φ2~25

圓型的釤鈷磁鐵(釤鈷 Sm-Co)為具耐熱性、高磁力的稀土類磁鐵。
【特長】
・具不易生鏽、耐高溫等優點,但機械強度稍嫌不足。
・與釹相同,為適合小型化、輕量化的材料,頗受好評。
【用途】
・多用於醫療設備、感應器、馬達等的磁鐵。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖_01

規格表

單位:mm

型號OD×H表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
2-10222φ×22.8280 0.08  0.78 
2-10313φ×11.81800.080.78
2-1031.53φ×1.52.02000.10.98
2-10323φ×22.62600.121.18
2-10333φ×32.82800.151.47
2-10343φ×43.03000.181.77
 2-103.92.5  3.9φ×2.5 2.92900.222.16
2-1040.84φ×0.81.51500.10.98
2-1040.94φ×0.91.81800.121.18
2-1041.54φ×1.52.02000.131.27
2-10434φ×33.03000.242.35
2-1043.54φ×3.53.13100.282.75
2-10444φ×43.33300.323.14
2-10454φ×53.53500.353.43
2-1051.55φ×1.52.02000.151.47
2-10525φ×22.52500.262.55
2-10545φ×43.23200.434.22
2-105.93.55.9φ×3.53.03000.373.63
2-10626φ×22.22200.323.14
2-10636φ×32.62600.363.53
2-10646φ×43.13100.43.92
2-10666φ×63.63600.555.39
2-10828φ×22.42400.65.88
2-10838φ×32.32300.757.35
2-10888φ×83.63601.4514.22
2-10939φ×32.22200.666.47
 2-109.51.5 9.5φ×1.51.51500.43.92
2-109.51.59.5φ×21.81800.454.41
2-1010310φ×32.52501.110.79
2-1010610φ×63.53501.615.69
2-1010810φ×83.83801.918.63
2-10111.511φ×1.51.61600.87.85
2-1012812φ×83.83803.231.38
 2-1012.51.5 12.5φ×1.51.51500.838.14
2-1013.51013.5φ×104.24204.241.19
2-1015315φ×32.02001.7617.26
2-1025925φ×93.73707.068.65

 

型號
2-1012.51.5
2-10103
2-1013.510
2-10106
2-10108
2-10111.5
2-10128
2-10153
2-1022
2-10259
2-1031
2-1031.5
2-1032
2-1033
2-1034
2-103.92.5
2-1040.8
2-1040.9
2-1041.5
2-1043
2-1043.5
2-1044
2-1045
2-1051.5
2-1052
2-1054
2-105.93.5
2-1062
2-1063
2-1064
2-1066
2-1082
2-1083
2-1088
2-1093
2-109.51.5
2-109.52
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
外徑 OD
(φ)
厚度 H
(mm)
8天~ ~10.08.112.51.5
8天~ 10.1~20.010.7103
8天~ 40.1~50.041.113.510
8天~ 10.1~20.015.6106
5天~ 10.1~20.018.6108
8天~ ~10.07.8111.5
8天~ 30.1~40.031.3128
8天~ 10.1~20.017.2153
8天~ ~10.00.722
5天~ 60.1~70.068.6259
7天~ ~10.00.731
8天~ ~10.00.931.5
5天~ ~10.01.132
8天~ ~10.01.433
8天~ ~10.01.734
8天~ ~10.02.13.92.5
8天~ ~10.00.940.8
5天~ ~10.01.140.9
8天~ ~10.01.241.5
8天~ ~10.02.343
8天~ ~10.02.743.5
8天~ ~10.03.144
8天~ ~10.03.445
8天~ ~10.01.451.5
8天~ ~10.02.552
5天~ ~10.04.254
8天~ ~10.03.65.93.5
5天~ ~10.03.162
8天~ ~10.03.563
8天~ ~10.03.964
8天~ ~10.05.366
8天~ ~10.05.882
5天~ ~10.07.383
8天~ 10.1~20.014.288
8天~ ~10.06.493
8天~ ~10.03.99.51.5
8天~ ~10.04.49.52

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 釤鈷磁鐵 種類 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767