MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
連接零件・小零件
磁鐵
磁鐵(圓型)
釤鈷磁鐵 環型 外徑φ3~46
篩選條件
清除全部選項
吸附力(範圍選擇)(N)
~10.0
10.1~20.0
20.1~30.0
50.1~60.0
60.1~70.0
吸附力(數値指定)(N)
1.4
1.9
2.4
2.5
5.8
9.8
12.7
13.7
14.5
18.6
25.4
55.8
60.8
61.7
68.6
69.6
顯示所有選項(16)
外徑 OD(φ)
3
5
6.5
9.5
10
10.5
13.2
14
17
19
23.5
30
36
40
46
顯示所有選項(15)
內徑 ID(φ)
1
1.8
2
2.2
3
3.2
4.6
5
5.5
7.6
9
11
15.5
17.5
28
33
顯示所有選項(16)
厚度 H(mm)
1
1.4
1.5
2
2.5
2.6
3
4
5
8
顯示所有選項(10)
類型
SCM-R
CAD
2D
出貨日
全選
5天以内
8天以内
MAGNA
釤鈷磁鐵 環型 外徑φ3~46
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄