(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

釤鈷磁鐵 棒型

釤鈷磁鐵 棒型

棒型的釤鈷磁鐵(釤鈷 Sm-Co)為具耐熱性、高磁力的稀土類磁鐵。
【特長】
・具不易生鏽、耐高溫等優點,但機械強度稍嫌不足。
・與釹相同,為適合小型化、輕量化的材料,頗受好評。
【用途】
・多用於醫療設備、感應器、馬達等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

釤鈷磁鐵 棒型尺寸圖和尺寸

釤鈷磁鐵 棒型尺寸圖
OD×L表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
2.5φ×53.73700.21.96
3φ×53.73700.262.55
3φ×93.93900.353.43
3.5φ×64.04000.323.14
4φ×8.53.53500.444.31
5φ×104.04000.65.88
5φ×134.24200.76.86
OD×L表面磁通量密度吸附力
kGmTkgfN
5φ×153.83800.87.85
5φ×253.33301.716.67
6φ×83.73700.76.86
6φ×9.54.04000.87.85
7φ×83.83801.312.75
8φ×103.83801.817.65
22.5φ×254.242012.0117.68
型號
2-102.55
2-1035
2-1039
2-103.56
2-1048.5
2-10510
2-1068
2-1069.5
2-1078
2-10810
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
外徑 OD
(φ)
長度L
(mm)
5天~ ~10.01.92.55
8天~ ~10.02.535
5天~ ~10.03.439
8天~ ~10.03.13.56
8天~ ~10.04.348.5
8天~ ~10.05.8510
8天~ ~10.06.868
8天~ ~10.07.869.5
8天~ 10.1~20.012.778
9天~ 10.1~20.017.6810

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 釤鈷磁鐵 種類 棒型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767