(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

保護蓋磁鐵 圓型(R型)

保護蓋磁鐵 圓型(R型)

鐵氧體磁鐵與軛(鐵)組合使用的磁鐵應用產品,磁力集中在一個方向,更強力。
【特長】
・藉由軛部的螺絲孔,便於安裝。
・吸附力比單個磁鐵高數倍。但是,磁力線無法傳遞太遠。
【用途】
・主要為吸附用。

(i)請注意

  • 商品照片與平面圖僅供參考,部分型號護蓋與磁鐵無孔,請以規格表標示為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

保護蓋磁鐵 圓型(R型)尺寸圖

保護蓋磁鐵 圓型(R型)尺寸圖

保護蓋尺寸圖

保護蓋尺寸圖

規格表

單位:mm
※保護蓋材質為SPCC-SD
※吸附力為參考值(使用IMADA製的數位測力計進行測量)

 
型號
3-5012
3-5016
3-5018
3-5020
3-5023RH
3-5024
3-5025
3-5028
3-5032
3-5036
3-5036RH
3-5044
3-5046RH
3-5050
3-5052
3-5066
3-5066RS
3-5077
3-5080
3-5098
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
磁鐵種類(材質) 外徑 OD
(φ)
種類 蓋孔ID
5天~ 圓型~10.03.9[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵12.3圓型(R型)-
5天~ 圓型~10.05.8[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵16圓型(R型)2.7
8天~ 圓型10.1~20.011.7[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵17.5圓型(R型)-
5天~ 圓型10.1~20.011.7[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵19.8圓型(R型)3.5
5天~ 圓型10.1~20.017.6[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵22.8圓型(R型)薄型蓋5
8天~ 圓型20.1~30.023.5[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵23.5圓型(R型)-
5天~ 圓型30.1~40.033.3[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵25.5圓型(R型)3.2
8天~ 圓型30.1~40.033.3[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵28.8圓型(R型)-
5天~ 圓型40.1~50.044.1[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵31.5圓型(R型)4.3
5天~ 圓型80.1~90.083.3[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵36圓型(R型)-
5天~ -----圓型(R型)薄型蓋4.2
5天~ 圓型100.1~117.6[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵44圓型(R型)M4
5天~ 圓型100.1~147[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵46圓型(R型)薄型蓋5
5天~ 圓型100.1~147[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵50圓型(R型)5
5天~ 圓型100.1~156.9[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵51.5圓型(R型)4.9
5天~ 圓型100.1~245.1[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵66圓型(R型)9.5
5天~ 圓型100.1~245.1[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵66圓型(R型)6.2
5天~ 圓型100.1~343.2[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵76.5圓型(R型)6.2
8天~ 圓型100.1~392.2[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵80圓型(R型)10.2
8天~ 圓型100.1~539.3[鐵氧體磁鐵] 鐵氧體磁鐵98圓型(R型)9.5

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767