(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

保護蓋磁鐵 方型(特殊型)

保護蓋磁鐵 方型(特殊型)

鐵氧體磁鐵與軛(鐵)組合使用的磁鐵應用產品,磁力集中在一個方向,更強力。
【特長】
・藉由軛部的螺絲孔,便於安裝。
・吸附力比單個磁鐵高數倍。但是,磁力線無法傳遞太遠。
・保護蓋材質為SPCC,50L的孔間距為25,雙面膠使用住友3M製VHB膠帶。
【用途】
・主要為吸附用。

(i)請注意

  • 商品照片與平面圖僅供參考,部分型號護蓋與磁鐵無孔,請以規格表標示為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

28LF/50L尺寸圖和尺寸

28LF尺寸圖

28LF

28LF

28LF尺寸圖

28LF尺寸圖

28LF附雙面膠

28LF附雙面膠

50L尺寸圖

50L

50L

50L尺寸圖

50L尺寸圖

尺寸

※保護蓋材質為SPCC ※吸附力為參考值(使用IMADA製的數位測力計進行測量)
型號 MAGNA代號 L×W×HT吸附力表面處理備註
kgfN
3-512828LF28.5×15.5×4.51.23.029.42鍍鋅/鍍鉻酸鹽處理附雙面膠
 3-5143.5 43.5L43.5×30.1×71.55.553.94 鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理  附雙面膠、保護膜 
3-515050L50×27×12(5φ×2)1.614.0137.29鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理M4平頭孔2處
3-5145LP45LP45×30×71.67.573.55鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理附雙面膠、保護膜


※50L的孔間距為25 ※雙面膠為住友3M製VHB膠帶規格

型號
3-5128
3-5143.5
3-5145LP
3-5150
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
寬度 W
(mm)
長度 L
(mm)
高度 H
(mm)
5天~ 20.1~30.029.4215.528.54.5
8天~ 50.1~60.053.9430.143.57
8天~ 100.1~73.5530457
5天~ 100.1~137.29275012

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 方型 磁鐵種類(材質) 鐵氧體磁鐵 種類 方型(特殊型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767