(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

保護蓋磁鐵 方型(L型)

保護蓋磁鐵 方型(L型)

鐵氧體磁鐵與軛(鐵)組合使用的磁鐵應用產品,磁力集中在一個方向,更強力。
【特長】
・藉由軛部的螺絲孔,便於安裝。
・吸附力比單個磁鐵高數倍。但是,磁力線無法傳遞太遠。
・保磁力大,不減磁。
・燒結磁鐵(陶瓷磁鐵)雖具優異的耐腐蝕性且適用於平面形狀,但易破損。
・藉著技術革新實現輕量化(既有品的2分之1~3分之1)。
【用途】
・主要為吸附用。
・既有音響用揚聲器或耳機。
・汽車馬達、發電機的使用需求也在增加。

(i)請注意

  • 商品照片與平面圖僅供參考,部分型號護蓋與磁鐵無孔,請以規格表標示為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保護蓋磁鐵 方型(L型)尺寸圖和尺寸

保護蓋磁鐵 方型(L型)尺寸圖

保護蓋磁鐵 方型(L型)尺寸圖

※磁通量集中在保護蓋前端S處,吸附力可達磁鐵單位的5~10倍。
  • ※ 磁通量集中在保護蓋前端S處,吸附力可達磁鐵單位的5~10倍。

單位:mm。
※保護蓋材質為SPCC ※吸附力為參考值(使用IMADA製的數位測力計進行測量)

型號 MAGNA代號 L×W×HT吸附力表面處理備註
kgfN
3-512020L20×8.4×4.20.60.87.85 鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理  
3-512424L24×12×5.10.82.019.61鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
 3-5125LH 25LH25.5×23.5×6.7(6φ)1.64.544.13鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-512525L25.5×23.5×6.51.46.058.84鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-512626L25.5×11×6.51.02.019.61鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-513636L36×21×61.05.049.03鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-5143H43LH43×30.2×7(6φ)1.69.593.16鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-514343L42.8×28×6.51.213.0127.49鍍鋅/鍍鉻酸鹽處理 
3-514545L45×30×71.613.0127.49鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-514949L49×41×132.020.0196.13鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-5149H49LH49×41×12.8(M5)2.020.0196.13鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 
3-516060L60×23.4×6.81.411.5112.78鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理兩側附溝槽
3-517979L79×38×132.019.0186.33鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理兩側附溝槽
3-519090L 90×18.8×6(3.5φ×2) 1.29.088.26鍍鋅/白鋅鉻酸鹽處理 兩側附3.5φ孔 

 

型號
3-5120
3-5124
3-5125
3-5125H
3-5126
3-5136
3-5143
3-5143H
3-5145
3-5149
3-5149H
3-5160
3-5179
3-5190
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
寬度 W
(mm)
長度 L
(mm)
高度 H
(mm)
8天~ ~10.07.88.4204.2
5天~ 10.1~20.019.612245.1
5天~ 50.1~60.058.823.525.56.5
5天~ 40.1~50.044.123.525.56.5
8天~ 10.1~20.019.61125.56.5
8天~ 40.1~50.04921366
8天~ 100.1~127.42842.86.5
8天~ 90.1~100.093.130.2437
8天~ 100.1~127.430457
8天~ 100.1~196.1414913
8天~ 100.1~196.1414912.8
8天~ 100.1~112.723.8606.8
8天~ 100.1~186.3387913
5天~ 80.1~90.088.218.8906

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 方型 磁鐵種類(材質) 鐵氧體磁鐵 種類 方型(L型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767