(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁鎳鈷磁鐵 棒型

鋁鎳鈷磁鐵 棒型

成份為鋁、鎳、鈷,以鑄造或燒結製作而成的圓型鋁鎳鈷磁鐵。
【特長】
・鑄造燒結鋁鎳鈷磁鐵不易於製造小尺寸複雜形狀的磁鐵,這種狀況適用燒結鋁鎳鈷磁鐵。
・雖有容易減磁的缺點,但有耐高溫(居里點850℃)、不易破損的優點,具優異的機械強度。
【用途】
・長期受到各式測量儀器、電子領域的歡迎,除了累計瓦特計以外,也可用於防盜安全設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋁鎳鈷磁鐵 棒型尺寸圖和尺寸

鋁鎳鈷磁鐵 棒型尺寸圖
OD×L
3φ×10
3φ×12
3φ×25
3φ×150
1) 4φ×10
4φ×15
4φ×24
4φ×156
5φ×8
1) 5φ×10
5φ×12
5φ×14
5φ×15
5φ×17
5φ×18
OD×L
5φ×20
5φ×24
5φ×25
5φ×28
5φ×30
5φ×36
5φ×156
1) 6φ×8
1) 6φ×9
1) 6φ×10
6φ×10
6φ×12
6φ×20
6φ×25
6φ×30
OD×L
6φ×60
6.35φ×25
6.5φ×75
1) 7φ×6
7φ×10
7φ×12
7φ×50
8φ×50
8φ×70
9φ×10
10φ×50
10φ×100
10φ×156
12φ×80
14φ×10
OD×L
14φ×15
15φ×20
15φ×40
15φ×50
15φ×70
20φ×15
20φ×90
20φ×150
25φ×20
25φ×50
25φ×150
40φ×20
50φ×25
 
 

1) 記號為鋁鎳鈷-8,其他為鋁鎳鈷-5,Himag為特別訂製生產。

型號
5-1010100
5-1010156
5-101050
5-101410
5-101520
5-101540
5-101550
5-101570
5-102520
5-10310
5-10312
5-10325
5-10415
5-10424
5-104156
5-10512
5-10517
5-10518
5-10520
5-10524
5-10525
5-10528
5-10530
5-10536
5-105156
5-10612
5-10620
5-10625
5-10630
5-10660
5-106.3525
5-10710
5-10712
5-10910
5-80410
5-80610
5-8076
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
長度L
(mm)
8天~ 10100
8天~ 10156
8天~ 1050
8天~ 1410
8天~ 1520
8天~ 1540
8天~ 1550
8天~ 1570
8天~ 2520
5天~ 310
8天~ 312
8天~ 325
5天~ 415
8天~ 424
8天~ 4156
8天~ 512
8天~ 517
8天~ 518
8天~ 520
8天~ 524
8天~ 525
8天~ 528
8天~ 530
8天~ 536
8天~ 5156
8天~ 612
8天~ 620
8天~ 625
8天~ 630
8天~ 660
8天~ 6.3525
8天~ 710
8天~ 712
8天~ 910
5天~ 410
8天~ 610
8天~ 76

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 圓型 磁鐵種類(材質) 鋁鎳鈷磁鐵 種類 棒型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767