(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DODGE 螺紋嵌入裝置 法蘭型FB 黃銅(無鎘)

DODGE INSERT FB

DODGE 螺紋嵌入裝置 法蘭型FB 黃銅(無鎘)

是一款泛用型、成本較低,且具平衡性的螺紋嵌入裝置。
【特長】
・附法蘭(頭緣)。
・不易受使用條件影響。
・壓入時,產品具有方向性。
・易於使用,在保持力、成本等各方面取得良好平衡的嵌入螺帽。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FB-3002

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

訂購時請排除規格表中「型號」的末尾CD。

DODGE 螺紋嵌入裝置 法蘭型FB 黃銅(無鎘)尺寸圖和尺寸

  • 訂購時請排除規格表中「型號」的末尾CD。
DODGE 螺紋嵌入裝置 法蘭型FB 黃銅(無鎘)尺寸圖
螺牙尺寸D1D2D3L型號
M2×0.43.03.34.03.0FB-2001CD
3.53.84.54.5FB-204545CD
M2.6×0.45
(M2.5×0.45)
4.04.35.05.0FB-2601CD
4.54.85.55.5FB-2602CD
M3×0.54.54.85.53.0FB-305530CD
5.5FB-3001CD
8.0FB-305580CD
5.05.36.54.0FB-306540CD
5.0FB-306550CD
6.5FB-3002CD
9.0FB-306590CD
M4×0.75.55.86.53.5FB-406535CD
6.5FB-4001CD
8.08.0FB-4003CD
6.510.0FB-4065100CD
6.56.88.05.0FB-408050CD
8.0FB-4002CD
M5×0.86.56.88.08.0FB-5001CD
8.08.310.010.0FB-5002CD
M6×1.08.08.310.010.0FB-6001CD
M8×1.2511.011.313.09.0FB-8001CD

螺紋嵌入裝置SB/FB的使用方法

安裝至對象孔

安裝至對象孔

壓入或熱壓入

壓入或熱壓入

完成

完成

壓入時的注意事項

壓入嵌入裝置時將由對象軸套的頂部施力,因此應加厚外徑以避免破裂。若無法加厚,可使用熱壓入來防止破裂。
請在嵌入裝置上放置沖頭或板等以避免損傷,再用錘子等從上方敲擊插入。

熱壓入時的注意事項

請使用焊接烙鐵等物接觸嵌入裝置內徑部溶解樹脂,同時將裝置插入。

注意、禁止事項

鎖緊墊圈等柔軟物質時,嵌入裝置會鬆脫。

鎖緊墊圈等柔軟物質時,嵌入裝置會鬆脫。

當被鎖緊物質大於嵌入裝置外徑時嵌入裝置會鬆脫。

當被鎖緊物質大於嵌入裝置外徑時嵌入裝置會鬆脫。

對象材料的底孔過大時。

對象材料的底孔過大時。

  • ※ 如上圖所示,鎖緊螺絲時嵌入裝置會鬆脫。不想以太大的力道鎖緊時可考慮使用法蘭型。
型號
FB-3002
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 使用用途 各種樹脂 材質 黃銅
螺牙種類 公制 (粗螺紋)螺絲 螺牙徑(插入後) M(mm) 3 缺口
形狀 壓入 使用環境 製造機器 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
長度 L (mm) 6.5 外徑 D 5.0 螺絲M徑 M3
尺寸(X表記) M3X6.5 尺寸(-表記) M3-6.5

DODGE 螺紋嵌入裝置 法蘭型FB 黃銅(無鎘)的型號FB-3002頁面。
記載關於型號FB-3002之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767