(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長型超級軸【包裝數為5~10】

長型超級軸

由KS產業參考JIS B1354平行銷,標準化的產品。
【特長】
・備有極細尺寸。
・材質:SUS 304。
・硬度:HV300以上。
・直徑容許公差:h7。
・直徑(d):0.1~6.0mm。
・長度:50~150mm。
【用途】
・精密設備、產業機械用主要組件等皆能使用用途廣泛。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

超級軸的尺寸圖及尺寸

超級軸的尺寸圖

超級軸的尺寸圖

產品
代碼
d
(mm)
L
(mm)
01020.12
01030.13
01040.14
01050.15
01060.16
01080.18
01100.110
01120.112
01150.115
01200.120
02020.22
02030.23
02040.24
02050.25
02060.26
02080.28
02100.210
02120.212
02150.215
02200.220
03020.32
03030.33
03040.34
03050.35
03060.36
03080.38
03100.310
03120.312
03150.315
03200.320
04020.42
04030.43
04040.44
04050.45
04060.46
04080.48
04100.410
04120.412
04150.415
04200.420
05020.52
05030.53
05040.54
05050.55
05060.56
05080.58
05100.510
05120.512
05150.515
05200.520
06020.62
06030.63
06040.64
06050.65
06060.66
06080.68
06100.610
06120.612
06150.615
06200.620
08020.82
08030.83
08040.84
08050.85
08060.86
08080.88
08100.810
08120.812
08150.815
08200.820
100313
100414
100515
100616
100818
1010110
1012112
1015115
1018118
1020120
12031.23
12041.24
12051.25
12061.26
12081.28
12101.210
12121.212
12151.215
12181.218
12201.220
15041.54
15051.55
15061.56
15081.58
15101.510
15121.512
15151.515
15181.518
15201.520
15221.522
15251.525
16041.64
16051.65
16061.66
16081.68
16101.610
16121.612
16151.615
16181.618
16201.620
16221.622
16251.625
18041.84
18051.85
18061.86
18081.88
18101.810
18121.812
18151.815
18181.818
18201.820
18221.822
18251.825
200424
200525
200626
200828
2010210
2012212
2014214
2015215
2016216
2018218
2020220
2022222
2025225
2028228
2030230
25052.55
25062.56
25082.58
25102.510
25122.512
25142.514
25152.515
25162.516
25182.518
25202.520
25222.522
25252.525
25282.528
25302.530
25322.532
300434
300535
300636
300838
3010310
3012312
3014314
3015315
3016316
3018318
3020320
3022322
3025325
3028328
3030330
3032332
3035335
3036336
3038338
3040340
400646
400848
4010410
4012412
4014414
4015415
4016416
4018418
4020420
4022422
4025425
4028428
4030430
4032432
4035435
4036436
4038438
4040440
4045445
5010510
5012512
5014514
5015515
5016516
5018518
5020520
5022522
5025525
5028528
5030530
5032532
5035535
5036536
5038538
5040540
5045545
5050550
5053553
5056556
6010610
6012612
6014614
6015615
6016616
6018618
6020620
6022622
6025625
6028628
6030630
6032632
6035635
6036636
6038638
6040640
6045645
6050650
6053653
6056656
6060660
6065665

超級軸的容許公差

直徑(d)容許公差(單位:mm)

 0.10.20.30.40.50.60.81.01.21.51.61.82.02.53.04.05.06.0
m6+0.002~+0.008+0.004~+0.012
h70~-0.010~-0.012

長度(L)容許公差(單位:mm)

2.0以上 6.0以下:±0.1
6.0以上 30.0以下:±0.2
30.0以上 120.0以下:±0.3

型號
L40100-H7
L40120-H7
L40150-H7
L45100-H7
L45120-H7
L45150-H7
L50100-H7
L50120-H7
L50150-H7
L60100-H7
L60120-H7
L60150-H7
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 包裝內個數

包裝數為10

5天~ 410010

包裝數為5

5天~ 41205

包裝數為5

5天~ 41505

包裝數為10

5天~ 4.510010

包裝數為5

5天~ 4.51205

包裝數為5

5天~ 4.51505

包裝數為10

5天~ 510010

包裝數為5

5天~ 51205

包裝數為5

12天~ 51505

包裝數為10

5天~ 610010

包裝數為5

5天~ 61205

包裝數為5

5天~ 61505

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 直柱/軸頸平行 材質 SUS304 軸徑公差 負公差
軸端形狀 標準 販售單位 盒、包裝 基本形狀 標準型
表面處理 徑(d)容許公差(mm) 0 ~-0.012

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767