(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

K系列 拉伸線圈彈簧(拉伸彈簧)【包裝數為1~20】 (型號表)

TENSION SPRING K

K系列 拉伸線圈彈簧(拉伸彈簧)

符合日本彈簧工業會規格(JSMA No.8-圓筒型拉伸線圈彈簧)的拉伸彈簧。
【特長】
・材質:不鏽鋼鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・此規格,通常使用以冷軋形成的圓筒型拉伸線圈彈簧。
・使用圓型截面的材料,且規定材料的直徑為0.2~2.0mm範圍的彈簧。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

K系列 拉伸線圈彈簧(拉伸彈簧)【1~20個裝】 尺寸圖

 

產品規格

捲曲方向根據製造機械的需求而右捲或左捲
端部形狀反向圓鉤
外徑如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示
自由長度作為參考值,無容許公差
容許荷重(N)如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧指定長時容許公差的2級所示
彈簧常數作為參考值,無容許公差
初張力作為參考值,無容許公差
低溫退火為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火
使用溫度極限-30℃~+200℃
彈簧的壽命作為使用的參考,表示容許荷重。
此數值為參考JIS B2704,以約64%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。
彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。
參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法

規格表

外徑:2mm~3.2mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
總圈數初張力
(N)
彈簧常數
(N/mm)
200120.26.80.88215.50.17640.147
200220.28.60.88224.50.17640.0941
200320.211.60.88239.50.17640.0588
200420.216.20.88262.50.17640.0382
20052.50.27.90.68615.50.10780.0706
20062.50.29.70.68624.50.10780.0451
20072.50.212.70.68639.50.10780.0284
20082.50.217.30.68662.50.10780.0176
20092.50.238.31.02915.50.1960.1284
20102.50.2310.41.02924.50.1960.0823
20112.50.2313.81.02939.50.1960.0519
20122.50.2319.11.02962.50.1960.0323
20132.50.268.61.51915.50.33320.2176
20142.50.26111.51924.50.33320.1401
20152.50.2614.91.51939.50.33320.0872
20162.50.2620.91.51962.50.33320.0559
20172.50.2992.15615.50.51940.3518
20182.50.2911.62.15624.50.51940.2244
20192.50.29162.15639.50.51940.1411
20202.50.2922.62.15662.50.51940.0892
20213.20.29.50.53915.50.05880.0314
20223.20.211.30.53924.50.05880.0206
20233.20.214.30.53939.50.05880.0127
20243.20.218.90.53962.50.05880.0078
20253.20.239.80.78415.50.10780.0568
20263.20.2311.90.78424.50.10780.0372
20273.20.2315.30.78439.50.10780.0235
20283.20.2320.60.78462.50.10780.0147
20293.20.2610.21.17615.50.18620.096
20303.20.2612.51.17624.50.18620.0617
20313.20.2616.41.17639.50.18620.0382
20323.20.2622.41.17662.50.18620.0245
20333.20.2910.51.61715.50.30380.1539
20343.20.2913.21.61724.50.30380.099
20353.20.2917.51.61739.50.30380.0617
20363.20.2924.21.61762.50.30380.0392
20373.20.3210.92.20515.50.47040.2352
20383.20.3213.82.20524.50.47040.1509
20393.20.3218.62.20539.50.47040.0941
20403.20.32262.20562.50.47040.0598
20413.20.3511.32.89115.50.67620.3469
20423.20.3514.42.89124.50.67620.2225
20433.20.3519.72.89139.50.67620.1392
20443.20.3527.72.89162.50.67620.0882

外徑:4mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
總圈數初張力
(N)
彈簧常數
(N/mm)
204540.2311.60.63715.50.0490.0284
204640.2313.70.63724.50.0490.0176
204740.2317.10.63739.50.0490.0108
204840.2322.40.63762.50.0490.0069
204940.2611.90.93115.50.0980.047
205040.2614.30.93124.50.0980.0304
205140.2618.20.93139.50.0980.0186
205240.2624.20.93162.50.0980.0118
205340.2912.31.27415.50.17640.0745
205440.2914.91.27424.50.17640.047
205540.2919.31.27439.50.17640.0304
205640.2925.91.27462.50.17640.0186
205740.3212.71.71515.50.27440.1137
205840.3215.61.71524.50.27440.0725
205940.3220.41.71539.50.27440.0451
206040.3227.71.71562.50.27440.0284
206140.35132.25415.50.41160.1656
206240.3516.22.25424.50.41160.1058
206340.3521.42.25439.50.41160.0657
206440.3529.52.25462.50.41160.0421
206540.413.63.38115.50.7350.294
206640.417.23.38124.50.7350.1882
206740.423.23.38139.50.7350.1176
206840.432.63.38162.50.7350.0745
206940.4514.24.85115.51.14660.491
207040.4518.34.85124.51.14660.3146
207140.45254.85139.51.14660.196
207240.4535.44.85162.51.14660.1245
207340.514.96.71315.51.73460.7811
207440.519.46.71324.51.73460.4998
207540.526.96.71339.51.73460.3126
207640.538.46.71362.51.73460.198

外徑:5mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
總圈數初張力
(N)
彈簧常數
(N/mm)
207750.3214.91.37215.50.15680.0549
207850.3217.81.37224.50.15680.0353
207950.3222.61.37239.50.15680.0225
208050.3229.91.37262.50.15680.0137
208150.3515.21.76415.50.22540.0794
208250.3518.41.76424.50.22540.0519
208350.3523.61.76439.50.22540.0314
208450.3531.71.76462.50.22540.0206
208550.415.82.64615.50.4410.1411
208650.419.42.64624.50.4410.0902
208750.425.42.64639.50.4410.0568
208850.434.62.64662.50.4410.0363
208950.4516.43.77315.50.7350.2332
209050.4520.53.77324.50.7350.149
209150.4527.23.77339.50.7350.0931
209250.4537.63.77362.50.7350.0588
209350.517.15.24315.51.14660.3685
209450.521.65.24324.51.14660.2352
209550.529.15.24339.51.14660.147
209650.540.65.24362.51.14660.0931
209750.5517.76.95815.51.6660.5566
209850.5522.66.95824.51.6660.3557
209950.5530.96.95839.51.6660.2234
210050.5543.56.95862.51.6660.1411
210150.618.39.16315.52.31280.8154
210250.623.79.16324.52.31280.5223
210350.632.79.16339.52.31280.3263
210450.646.79.16362.52.31280.2068

外徑:6.3mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
總圈數初張力
(N)
彈簧常數
(N/mm)
21056.30.418.72.05815.50.2450.0666
21066.30.422.32.05824.50.2450.0431
21076.30.428.32.05839.50.2450.0265
21086.30.437.52.05862.50.2450.0176
21096.30.4519.32.9415.50.41160.1098
21106.30.4523.42.9424.50.41160.0706
21116.30.4530.12.9439.50.41160.0441
21126.30.4540.52.9462.50.41160.0284
21136.30.519.94.06715.50.6860.1715
21146.30.524.44.06724.50.6860.1098
21156.30.531.94.06739.50.6860.0686
21166.30.543.44.06762.50.6860.0441
21176.30.5520.55.3915.51.00940.2577
21186.30.5525.55.3924.51.00940.1656
21196.30.5533.75.3939.51.00940.1029
21206.30.5546.45.3962.51.00940.0657
21216.30.621.17.05615.51.44060.3744
21226.30.626.57.05624.51.44060.2401
21236.30.635.57.05639.51.44060.1499
21246.30.649.37.05662.51.44060.0951
21256.30.6521.79.01615.52.0580.5312
21266.30.6527.69.01624.52.0580.3401
21276.30.6537.39.01639.52.0580.2117
21286.30.6552.39.01662.52.0580.1343
21296.30.722.311.2715.52.7440.7321
21306.30.728.611.2724.52.7440.4694
21316.30.739.111.2739.52.7440.293
21326.30.755.211.2762.52.7440.1862
21336.30.823.516.95415.54.5081.3201
21346.30.830.716.95424.54.5080.8448
21356.30.842.716.95439.54.5080.5272
21366.30.861.116.95462.54.5080.3352

外徑:8mm~10mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
總圈數初張力
(N)
彈簧常數
(N/mm)
213780.5524.34.16515.50.54880.1186
213880.5529.24.16524.50.54880.0764
213980.5537.64.16539.50.54880.047
214080.5550.14.16562.50.54880.0304
214180.624.95.48815.50.82320.1715
214280.630.35.48824.50.82320.1098
214380.639.35.48839.50.82320.0686
214480.653.15.48862.50.82320.0441
214580.6525.56.95815.51.1760.2411
214680.6531.36.95824.51.1760.1548
214780.6541.16.95839.51.1760.096
214880.65566.95862.51.1760.0608
214980.726.18.62415.51.64640.3312
215080.732.48.62424.51.64640.2117
215180.742.98.62439.51.64640.1323
215280.7598.62462.51.64640.0843
215380.928.518.32615.54.5080.9829
215480.936.618.32624.54.5080.6282
215580.950.118.32639.54.5080.393
215680.970.818.32662.54.5080.2499
21578129.725.28415.56.9581.5621
21588138.725.28424.56.9580.9996
21598153.725.28439.56.9580.6252
21608176.725.28462.56.9580.3969
2161100.831.710.19215.51.7640.2822
2162100.838.910.19224.51.7640.1803
2163100.850.910.19239.51.7640.1137
2164100.869.310.19262.51.7640.0715
2165101.236.534.49615.58.821.6307
2166101.247.334.49624.58.821.0437
2167101.265.334.49639.58.820.6527
2168101.292.934.49662.58.820.4145
2169101.438.953.915.515.683.234
2170101.451.553.924.515.682.0678
2171101.472.553.939.515.681.2936
2172101.4104.753.962.515.680.8232

外徑:12.5mm~20mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
總圈數初張力
(N)
彈簧常數
(N/mm)
217312.50.938.411.17215.51.6860.2254
217412.50.946.511.17224.51.6860.147
217512.50.96011.17239.51.6860.0902
217612.50.980.711.17262.51.6860.0578
217712.5139.615.38615.52.7830.3528
217812.5148.615.38624.52.7830.2254
217912.5163.615.38639.52.7830.1372
218012.5186.615.38662.52.7830.0892
218112.51.646.961.93615.518.3262.7146
218212.51.661.361.93624.518.3261.7346
218312.51.685.361.93639.518.3261.0878
218412.51.6122.161.93662.518.3260.686
2185161.249.720.38415.53.34180.343
2186161.260.520.38424.53.34180.2156
2187161.278.520.38439.53.34180.1372
2188161.2106.120.38462.53.34180.0872
2189161.452.131.65415.56.64440.6566
2190161.464.731.65424.56.64440.4214
2191161.485.731.65439.56.64440.2646
2192161.4117.931.65462.56.64440.1666
2193161.85765.6615.518.4241.96
2194161.873.265.6624.518.4241.2544
2195161.8100.265.6639.518.4240.784
2196161.8141.665.6662.518.4240.4998
219716259.490.3615.527.933.1262
219816277.490.3624.527.931.9992
2199162107.490.3639.527.931.2544
2200162153.490.3662.527.930.7938
2201201.663.436.7515.57.11480.5684
2202201.677.836.7524.57.11480.3626
2203201.6101.836.7539.57.11480.2254
2204201.6138.636.7562.57.11480.147
2205201.865.851.2515.511.8580.931
2206201.88251.2524.511.8580.5978
2207201.810951.2539.511.8580.3724
2208201.8150.451.2562.511.8580.2352
220920268.270.26615.518.4241.47
221020286.270.26624.518.4240.9408
2211202116.270.26639.518.4240.588
2212202162.270.26662.518.4240.3724

開發秘辛

超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。

型號
2100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
容許荷重 P2
(N)
容許荷重時長度 L2
(mm)
自由長度 Lf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
初張力 Pi
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
總圈數 N 包裝內個數

包裝數為10

5天~ 3.51~8.006.9588143.551.6660.14110.5562.510

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SUS304WPB 型式 標準型 掛鈎對向角 180°(標準)

K系列 拉伸線圈彈簧(拉伸彈簧)的型號2100頁面。
記載關於型號2100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
2004
2005
2006
2101
2102
2103
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
容許荷重 P2
(N)
容許荷重時長度 L2
(mm)
自由長度 Lf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
初張力 Pi
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
總圈數 N 包裝內個數

包裝數為20

5天~ ~1.250.88234.716.220.17640.03820.262.520

包裝數為20

5天~ ~1.250.68616.17.92.50.10780.07060.215.520

包裝數為20

5天~ ~1.250.68622.59.72.50.10780.04510.224.520

包裝數為20

4天~ 8.01~15.009.16326.718.352.31280.81540.615.520

包裝數為20

5天~ 8.01~15.009.16336.823.752.31280.52230.624.520

包裝數為10

4天~ 8.01~15.009.16353.732.752.31280.32630.639.510

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767