(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合日本彈簧工業會規格(JSMA No.8-圓筒型拉伸線圈彈簧)的拉伸彈簧。
【特長】
・材質:不鏽鋼鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・此規格,通常使用以冷軋形成的圓筒型拉伸線圈彈簧。
・使用圓型截面的材料,且規定材料的直徑為0.2~2.0mm範圍的彈簧。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
2026
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
捲曲方向 | 根據製造機械的需求而右捲或左捲 |
---|---|
端部形狀 | 反向圓鉤 |
外徑 | 如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示 |
自由長度 | 作為參考值,無容許公差 |
容許荷重(N) | 如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧指定長時容許公差的2級所示 |
彈簧常數 | 作為參考值,無容許公差 |
初張力 | 作為參考值,無容許公差 |
低溫退火 | 為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火 |
使用溫度極限 | -30℃~+200℃ |
彈簧的壽命 | 作為使用的參考,表示容許荷重。 此數值為參考JIS B2704,以約64%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。 彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。 參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法 |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | 0.2 | 6.8 | 0.882 | 15.5 | 0.1764 | 0.147 |
2002 | 2 | 0.2 | 8.6 | 0.882 | 24.5 | 0.1764 | 0.0941 |
2003 | 2 | 0.2 | 11.6 | 0.882 | 39.5 | 0.1764 | 0.0588 |
2004 | 2 | 0.2 | 16.2 | 0.882 | 62.5 | 0.1764 | 0.0382 |
2005 | 2.5 | 0.2 | 7.9 | 0.686 | 15.5 | 0.1078 | 0.0706 |
2006 | 2.5 | 0.2 | 9.7 | 0.686 | 24.5 | 0.1078 | 0.0451 |
2007 | 2.5 | 0.2 | 12.7 | 0.686 | 39.5 | 0.1078 | 0.0284 |
2008 | 2.5 | 0.2 | 17.3 | 0.686 | 62.5 | 0.1078 | 0.0176 |
2009 | 2.5 | 0.23 | 8.3 | 1.029 | 15.5 | 0.196 | 0.1284 |
2010 | 2.5 | 0.23 | 10.4 | 1.029 | 24.5 | 0.196 | 0.0823 |
2011 | 2.5 | 0.23 | 13.8 | 1.029 | 39.5 | 0.196 | 0.0519 |
2012 | 2.5 | 0.23 | 19.1 | 1.029 | 62.5 | 0.196 | 0.0323 |
2013 | 2.5 | 0.26 | 8.6 | 1.519 | 15.5 | 0.3332 | 0.2176 |
2014 | 2.5 | 0.26 | 11 | 1.519 | 24.5 | 0.3332 | 0.1401 |
2015 | 2.5 | 0.26 | 14.9 | 1.519 | 39.5 | 0.3332 | 0.0872 |
2016 | 2.5 | 0.26 | 20.9 | 1.519 | 62.5 | 0.3332 | 0.0559 |
2017 | 2.5 | 0.29 | 9 | 2.156 | 15.5 | 0.5194 | 0.3518 |
2018 | 2.5 | 0.29 | 11.6 | 2.156 | 24.5 | 0.5194 | 0.2244 |
2019 | 2.5 | 0.29 | 16 | 2.156 | 39.5 | 0.5194 | 0.1411 |
2020 | 2.5 | 0.29 | 22.6 | 2.156 | 62.5 | 0.5194 | 0.0892 |
2021 | 3.2 | 0.2 | 9.5 | 0.539 | 15.5 | 0.0588 | 0.0314 |
2022 | 3.2 | 0.2 | 11.3 | 0.539 | 24.5 | 0.0588 | 0.0206 |
2023 | 3.2 | 0.2 | 14.3 | 0.539 | 39.5 | 0.0588 | 0.0127 |
2024 | 3.2 | 0.2 | 18.9 | 0.539 | 62.5 | 0.0588 | 0.0078 |
2025 | 3.2 | 0.23 | 9.8 | 0.784 | 15.5 | 0.1078 | 0.0568 |
2026 | 3.2 | 0.23 | 11.9 | 0.784 | 24.5 | 0.1078 | 0.0372 |
2027 | 3.2 | 0.23 | 15.3 | 0.784 | 39.5 | 0.1078 | 0.0235 |
2028 | 3.2 | 0.23 | 20.6 | 0.784 | 62.5 | 0.1078 | 0.0147 |
2029 | 3.2 | 0.26 | 10.2 | 1.176 | 15.5 | 0.1862 | 0.096 |
2030 | 3.2 | 0.26 | 12.5 | 1.176 | 24.5 | 0.1862 | 0.0617 |
2031 | 3.2 | 0.26 | 16.4 | 1.176 | 39.5 | 0.1862 | 0.0382 |
2032 | 3.2 | 0.26 | 22.4 | 1.176 | 62.5 | 0.1862 | 0.0245 |
2033 | 3.2 | 0.29 | 10.5 | 1.617 | 15.5 | 0.3038 | 0.1539 |
2034 | 3.2 | 0.29 | 13.2 | 1.617 | 24.5 | 0.3038 | 0.099 |
2035 | 3.2 | 0.29 | 17.5 | 1.617 | 39.5 | 0.3038 | 0.0617 |
2036 | 3.2 | 0.29 | 24.2 | 1.617 | 62.5 | 0.3038 | 0.0392 |
2037 | 3.2 | 0.32 | 10.9 | 2.205 | 15.5 | 0.4704 | 0.2352 |
2038 | 3.2 | 0.32 | 13.8 | 2.205 | 24.5 | 0.4704 | 0.1509 |
2039 | 3.2 | 0.32 | 18.6 | 2.205 | 39.5 | 0.4704 | 0.0941 |
2040 | 3.2 | 0.32 | 26 | 2.205 | 62.5 | 0.4704 | 0.0598 |
2041 | 3.2 | 0.35 | 11.3 | 2.891 | 15.5 | 0.6762 | 0.3469 |
2042 | 3.2 | 0.35 | 14.4 | 2.891 | 24.5 | 0.6762 | 0.2225 |
2043 | 3.2 | 0.35 | 19.7 | 2.891 | 39.5 | 0.6762 | 0.1392 |
2044 | 3.2 | 0.35 | 27.7 | 2.891 | 62.5 | 0.6762 | 0.0882 |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2045 | 4 | 0.23 | 11.6 | 0.637 | 15.5 | 0.049 | 0.0284 |
2046 | 4 | 0.23 | 13.7 | 0.637 | 24.5 | 0.049 | 0.0176 |
2047 | 4 | 0.23 | 17.1 | 0.637 | 39.5 | 0.049 | 0.0108 |
2048 | 4 | 0.23 | 22.4 | 0.637 | 62.5 | 0.049 | 0.0069 |
2049 | 4 | 0.26 | 11.9 | 0.931 | 15.5 | 0.098 | 0.047 |
2050 | 4 | 0.26 | 14.3 | 0.931 | 24.5 | 0.098 | 0.0304 |
2051 | 4 | 0.26 | 18.2 | 0.931 | 39.5 | 0.098 | 0.0186 |
2052 | 4 | 0.26 | 24.2 | 0.931 | 62.5 | 0.098 | 0.0118 |
2053 | 4 | 0.29 | 12.3 | 1.274 | 15.5 | 0.1764 | 0.0745 |
2054 | 4 | 0.29 | 14.9 | 1.274 | 24.5 | 0.1764 | 0.047 |
2055 | 4 | 0.29 | 19.3 | 1.274 | 39.5 | 0.1764 | 0.0304 |
2056 | 4 | 0.29 | 25.9 | 1.274 | 62.5 | 0.1764 | 0.0186 |
2057 | 4 | 0.32 | 12.7 | 1.715 | 15.5 | 0.2744 | 0.1137 |
2058 | 4 | 0.32 | 15.6 | 1.715 | 24.5 | 0.2744 | 0.0725 |
2059 | 4 | 0.32 | 20.4 | 1.715 | 39.5 | 0.2744 | 0.0451 |
2060 | 4 | 0.32 | 27.7 | 1.715 | 62.5 | 0.2744 | 0.0284 |
2061 | 4 | 0.35 | 13 | 2.254 | 15.5 | 0.4116 | 0.1656 |
2062 | 4 | 0.35 | 16.2 | 2.254 | 24.5 | 0.4116 | 0.1058 |
2063 | 4 | 0.35 | 21.4 | 2.254 | 39.5 | 0.4116 | 0.0657 |
2064 | 4 | 0.35 | 29.5 | 2.254 | 62.5 | 0.4116 | 0.0421 |
2065 | 4 | 0.4 | 13.6 | 3.381 | 15.5 | 0.735 | 0.294 |
2066 | 4 | 0.4 | 17.2 | 3.381 | 24.5 | 0.735 | 0.1882 |
2067 | 4 | 0.4 | 23.2 | 3.381 | 39.5 | 0.735 | 0.1176 |
2068 | 4 | 0.4 | 32.6 | 3.381 | 62.5 | 0.735 | 0.0745 |
2069 | 4 | 0.45 | 14.2 | 4.851 | 15.5 | 1.1466 | 0.491 |
2070 | 4 | 0.45 | 18.3 | 4.851 | 24.5 | 1.1466 | 0.3146 |
2071 | 4 | 0.45 | 25 | 4.851 | 39.5 | 1.1466 | 0.196 |
2072 | 4 | 0.45 | 35.4 | 4.851 | 62.5 | 1.1466 | 0.1245 |
2073 | 4 | 0.5 | 14.9 | 6.713 | 15.5 | 1.7346 | 0.7811 |
2074 | 4 | 0.5 | 19.4 | 6.713 | 24.5 | 1.7346 | 0.4998 |
2075 | 4 | 0.5 | 26.9 | 6.713 | 39.5 | 1.7346 | 0.3126 |
2076 | 4 | 0.5 | 38.4 | 6.713 | 62.5 | 1.7346 | 0.198 |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2077 | 5 | 0.32 | 14.9 | 1.372 | 15.5 | 0.1568 | 0.0549 |
2078 | 5 | 0.32 | 17.8 | 1.372 | 24.5 | 0.1568 | 0.0353 |
2079 | 5 | 0.32 | 22.6 | 1.372 | 39.5 | 0.1568 | 0.0225 |
2080 | 5 | 0.32 | 29.9 | 1.372 | 62.5 | 0.1568 | 0.0137 |
2081 | 5 | 0.35 | 15.2 | 1.764 | 15.5 | 0.2254 | 0.0794 |
2082 | 5 | 0.35 | 18.4 | 1.764 | 24.5 | 0.2254 | 0.0519 |
2083 | 5 | 0.35 | 23.6 | 1.764 | 39.5 | 0.2254 | 0.0314 |
2084 | 5 | 0.35 | 31.7 | 1.764 | 62.5 | 0.2254 | 0.0206 |
2085 | 5 | 0.4 | 15.8 | 2.646 | 15.5 | 0.441 | 0.1411 |
2086 | 5 | 0.4 | 19.4 | 2.646 | 24.5 | 0.441 | 0.0902 |
2087 | 5 | 0.4 | 25.4 | 2.646 | 39.5 | 0.441 | 0.0568 |
2088 | 5 | 0.4 | 34.6 | 2.646 | 62.5 | 0.441 | 0.0363 |
2089 | 5 | 0.45 | 16.4 | 3.773 | 15.5 | 0.735 | 0.2332 |
2090 | 5 | 0.45 | 20.5 | 3.773 | 24.5 | 0.735 | 0.149 |
2091 | 5 | 0.45 | 27.2 | 3.773 | 39.5 | 0.735 | 0.0931 |
2092 | 5 | 0.45 | 37.6 | 3.773 | 62.5 | 0.735 | 0.0588 |
2093 | 5 | 0.5 | 17.1 | 5.243 | 15.5 | 1.1466 | 0.3685 |
2094 | 5 | 0.5 | 21.6 | 5.243 | 24.5 | 1.1466 | 0.2352 |
2095 | 5 | 0.5 | 29.1 | 5.243 | 39.5 | 1.1466 | 0.147 |
2096 | 5 | 0.5 | 40.6 | 5.243 | 62.5 | 1.1466 | 0.0931 |
2097 | 5 | 0.55 | 17.7 | 6.958 | 15.5 | 1.666 | 0.5566 |
2098 | 5 | 0.55 | 22.6 | 6.958 | 24.5 | 1.666 | 0.3557 |
2099 | 5 | 0.55 | 30.9 | 6.958 | 39.5 | 1.666 | 0.2234 |
2100 | 5 | 0.55 | 43.5 | 6.958 | 62.5 | 1.666 | 0.1411 |
2101 | 5 | 0.6 | 18.3 | 9.163 | 15.5 | 2.3128 | 0.8154 |
2102 | 5 | 0.6 | 23.7 | 9.163 | 24.5 | 2.3128 | 0.5223 |
2103 | 5 | 0.6 | 32.7 | 9.163 | 39.5 | 2.3128 | 0.3263 |
2104 | 5 | 0.6 | 46.7 | 9.163 | 62.5 | 2.3128 | 0.2068 |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | 6.3 | 0.4 | 18.7 | 2.058 | 15.5 | 0.245 | 0.0666 |
2106 | 6.3 | 0.4 | 22.3 | 2.058 | 24.5 | 0.245 | 0.0431 |
2107 | 6.3 | 0.4 | 28.3 | 2.058 | 39.5 | 0.245 | 0.0265 |
2108 | 6.3 | 0.4 | 37.5 | 2.058 | 62.5 | 0.245 | 0.0176 |
2109 | 6.3 | 0.45 | 19.3 | 2.94 | 15.5 | 0.4116 | 0.1098 |
2110 | 6.3 | 0.45 | 23.4 | 2.94 | 24.5 | 0.4116 | 0.0706 |
2111 | 6.3 | 0.45 | 30.1 | 2.94 | 39.5 | 0.4116 | 0.0441 |
2112 | 6.3 | 0.45 | 40.5 | 2.94 | 62.5 | 0.4116 | 0.0284 |
2113 | 6.3 | 0.5 | 19.9 | 4.067 | 15.5 | 0.686 | 0.1715 |
2114 | 6.3 | 0.5 | 24.4 | 4.067 | 24.5 | 0.686 | 0.1098 |
2115 | 6.3 | 0.5 | 31.9 | 4.067 | 39.5 | 0.686 | 0.0686 |
2116 | 6.3 | 0.5 | 43.4 | 4.067 | 62.5 | 0.686 | 0.0441 |
2117 | 6.3 | 0.55 | 20.5 | 5.39 | 15.5 | 1.0094 | 0.2577 |
2118 | 6.3 | 0.55 | 25.5 | 5.39 | 24.5 | 1.0094 | 0.1656 |
2119 | 6.3 | 0.55 | 33.7 | 5.39 | 39.5 | 1.0094 | 0.1029 |
2120 | 6.3 | 0.55 | 46.4 | 5.39 | 62.5 | 1.0094 | 0.0657 |
2121 | 6.3 | 0.6 | 21.1 | 7.056 | 15.5 | 1.4406 | 0.3744 |
2122 | 6.3 | 0.6 | 26.5 | 7.056 | 24.5 | 1.4406 | 0.2401 |
2123 | 6.3 | 0.6 | 35.5 | 7.056 | 39.5 | 1.4406 | 0.1499 |
2124 | 6.3 | 0.6 | 49.3 | 7.056 | 62.5 | 1.4406 | 0.0951 |
2125 | 6.3 | 0.65 | 21.7 | 9.016 | 15.5 | 2.058 | 0.5312 |
2126 | 6.3 | 0.65 | 27.6 | 9.016 | 24.5 | 2.058 | 0.3401 |
2127 | 6.3 | 0.65 | 37.3 | 9.016 | 39.5 | 2.058 | 0.2117 |
2128 | 6.3 | 0.65 | 52.3 | 9.016 | 62.5 | 2.058 | 0.1343 |
2129 | 6.3 | 0.7 | 22.3 | 11.27 | 15.5 | 2.744 | 0.7321 |
2130 | 6.3 | 0.7 | 28.6 | 11.27 | 24.5 | 2.744 | 0.4694 |
2131 | 6.3 | 0.7 | 39.1 | 11.27 | 39.5 | 2.744 | 0.293 |
2132 | 6.3 | 0.7 | 55.2 | 11.27 | 62.5 | 2.744 | 0.1862 |
2133 | 6.3 | 0.8 | 23.5 | 16.954 | 15.5 | 4.508 | 1.3201 |
2134 | 6.3 | 0.8 | 30.7 | 16.954 | 24.5 | 4.508 | 0.8448 |
2135 | 6.3 | 0.8 | 42.7 | 16.954 | 39.5 | 4.508 | 0.5272 |
2136 | 6.3 | 0.8 | 61.1 | 16.954 | 62.5 | 4.508 | 0.3352 |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2137 | 8 | 0.55 | 24.3 | 4.165 | 15.5 | 0.5488 | 0.1186 |
2138 | 8 | 0.55 | 29.2 | 4.165 | 24.5 | 0.5488 | 0.0764 |
2139 | 8 | 0.55 | 37.6 | 4.165 | 39.5 | 0.5488 | 0.047 |
2140 | 8 | 0.55 | 50.1 | 4.165 | 62.5 | 0.5488 | 0.0304 |
2141 | 8 | 0.6 | 24.9 | 5.488 | 15.5 | 0.8232 | 0.1715 |
2142 | 8 | 0.6 | 30.3 | 5.488 | 24.5 | 0.8232 | 0.1098 |
2143 | 8 | 0.6 | 39.3 | 5.488 | 39.5 | 0.8232 | 0.0686 |
2144 | 8 | 0.6 | 53.1 | 5.488 | 62.5 | 0.8232 | 0.0441 |
2145 | 8 | 0.65 | 25.5 | 6.958 | 15.5 | 1.176 | 0.2411 |
2146 | 8 | 0.65 | 31.3 | 6.958 | 24.5 | 1.176 | 0.1548 |
2147 | 8 | 0.65 | 41.1 | 6.958 | 39.5 | 1.176 | 0.096 |
2148 | 8 | 0.65 | 56 | 6.958 | 62.5 | 1.176 | 0.0608 |
2149 | 8 | 0.7 | 26.1 | 8.624 | 15.5 | 1.6464 | 0.3312 |
2150 | 8 | 0.7 | 32.4 | 8.624 | 24.5 | 1.6464 | 0.2117 |
2151 | 8 | 0.7 | 42.9 | 8.624 | 39.5 | 1.6464 | 0.1323 |
2152 | 8 | 0.7 | 59 | 8.624 | 62.5 | 1.6464 | 0.0843 |
2153 | 8 | 0.9 | 28.5 | 18.326 | 15.5 | 4.508 | 0.9829 |
2154 | 8 | 0.9 | 36.6 | 18.326 | 24.5 | 4.508 | 0.6282 |
2155 | 8 | 0.9 | 50.1 | 18.326 | 39.5 | 4.508 | 0.393 |
2156 | 8 | 0.9 | 70.8 | 18.326 | 62.5 | 4.508 | 0.2499 |
2157 | 8 | 1 | 29.7 | 25.284 | 15.5 | 6.958 | 1.5621 |
2158 | 8 | 1 | 38.7 | 25.284 | 24.5 | 6.958 | 0.9996 |
2159 | 8 | 1 | 53.7 | 25.284 | 39.5 | 6.958 | 0.6252 |
2160 | 8 | 1 | 76.7 | 25.284 | 62.5 | 6.958 | 0.3969 |
2161 | 10 | 0.8 | 31.7 | 10.192 | 15.5 | 1.764 | 0.2822 |
2162 | 10 | 0.8 | 38.9 | 10.192 | 24.5 | 1.764 | 0.1803 |
2163 | 10 | 0.8 | 50.9 | 10.192 | 39.5 | 1.764 | 0.1137 |
2164 | 10 | 0.8 | 69.3 | 10.192 | 62.5 | 1.764 | 0.0715 |
2165 | 10 | 1.2 | 36.5 | 34.496 | 15.5 | 8.82 | 1.6307 |
2166 | 10 | 1.2 | 47.3 | 34.496 | 24.5 | 8.82 | 1.0437 |
2167 | 10 | 1.2 | 65.3 | 34.496 | 39.5 | 8.82 | 0.6527 |
2168 | 10 | 1.2 | 92.9 | 34.496 | 62.5 | 8.82 | 0.4145 |
2169 | 10 | 1.4 | 38.9 | 53.9 | 15.5 | 15.68 | 3.234 |
2170 | 10 | 1.4 | 51.5 | 53.9 | 24.5 | 15.68 | 2.0678 |
2171 | 10 | 1.4 | 72.5 | 53.9 | 39.5 | 15.68 | 1.2936 |
2172 | 10 | 1.4 | 104.7 | 53.9 | 62.5 | 15.68 | 0.8232 |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2173 | 12.5 | 0.9 | 38.4 | 11.172 | 15.5 | 1.686 | 0.2254 |
2174 | 12.5 | 0.9 | 46.5 | 11.172 | 24.5 | 1.686 | 0.147 |
2175 | 12.5 | 0.9 | 60 | 11.172 | 39.5 | 1.686 | 0.0902 |
2176 | 12.5 | 0.9 | 80.7 | 11.172 | 62.5 | 1.686 | 0.0578 |
2177 | 12.5 | 1 | 39.6 | 15.386 | 15.5 | 2.783 | 0.3528 |
2178 | 12.5 | 1 | 48.6 | 15.386 | 24.5 | 2.783 | 0.2254 |
2179 | 12.5 | 1 | 63.6 | 15.386 | 39.5 | 2.783 | 0.1372 |
2180 | 12.5 | 1 | 86.6 | 15.386 | 62.5 | 2.783 | 0.0892 |
2181 | 12.5 | 1.6 | 46.9 | 61.936 | 15.5 | 18.326 | 2.7146 |
2182 | 12.5 | 1.6 | 61.3 | 61.936 | 24.5 | 18.326 | 1.7346 |
2183 | 12.5 | 1.6 | 85.3 | 61.936 | 39.5 | 18.326 | 1.0878 |
2184 | 12.5 | 1.6 | 122.1 | 61.936 | 62.5 | 18.326 | 0.686 |
2185 | 16 | 1.2 | 49.7 | 20.384 | 15.5 | 3.3418 | 0.343 |
2186 | 16 | 1.2 | 60.5 | 20.384 | 24.5 | 3.3418 | 0.2156 |
2187 | 16 | 1.2 | 78.5 | 20.384 | 39.5 | 3.3418 | 0.1372 |
2188 | 16 | 1.2 | 106.1 | 20.384 | 62.5 | 3.3418 | 0.0872 |
2189 | 16 | 1.4 | 52.1 | 31.654 | 15.5 | 6.6444 | 0.6566 |
2190 | 16 | 1.4 | 64.7 | 31.654 | 24.5 | 6.6444 | 0.4214 |
2191 | 16 | 1.4 | 85.7 | 31.654 | 39.5 | 6.6444 | 0.2646 |
2192 | 16 | 1.4 | 117.9 | 31.654 | 62.5 | 6.6444 | 0.1666 |
2193 | 16 | 1.8 | 57 | 65.66 | 15.5 | 18.424 | 1.96 |
2194 | 16 | 1.8 | 73.2 | 65.66 | 24.5 | 18.424 | 1.2544 |
2195 | 16 | 1.8 | 100.2 | 65.66 | 39.5 | 18.424 | 0.784 |
2196 | 16 | 1.8 | 141.6 | 65.66 | 62.5 | 18.424 | 0.4998 |
2197 | 16 | 2 | 59.4 | 90.36 | 15.5 | 27.93 | 3.1262 |
2198 | 16 | 2 | 77.4 | 90.36 | 24.5 | 27.93 | 1.9992 |
2199 | 16 | 2 | 107.4 | 90.36 | 39.5 | 27.93 | 1.2544 |
2200 | 16 | 2 | 153.4 | 90.36 | 62.5 | 27.93 | 0.7938 |
2201 | 20 | 1.6 | 63.4 | 36.75 | 15.5 | 7.1148 | 0.5684 |
2202 | 20 | 1.6 | 77.8 | 36.75 | 24.5 | 7.1148 | 0.3626 |
2203 | 20 | 1.6 | 101.8 | 36.75 | 39.5 | 7.1148 | 0.2254 |
2204 | 20 | 1.6 | 138.6 | 36.75 | 62.5 | 7.1148 | 0.147 |
2205 | 20 | 1.8 | 65.8 | 51.25 | 15.5 | 11.858 | 0.931 |
2206 | 20 | 1.8 | 82 | 51.25 | 24.5 | 11.858 | 0.5978 |
2207 | 20 | 1.8 | 109 | 51.25 | 39.5 | 11.858 | 0.3724 |
2208 | 20 | 1.8 | 150.4 | 51.25 | 62.5 | 11.858 | 0.2352 |
2209 | 20 | 2 | 68.2 | 70.266 | 15.5 | 18.424 | 1.47 |
2210 | 20 | 2 | 86.2 | 70.266 | 24.5 | 18.424 | 0.9408 |
2211 | 20 | 2 | 116.2 | 70.266 | 39.5 | 18.424 | 0.588 |
2212 | 20 | 2 | 162.2 | 70.266 | 62.5 | 18.424 | 0.3724 |
超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。
型號 |
---|
2026 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時長度 L2 (mm) | 自由長度 Lf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 初張力 Pi (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | ~1.25 | 0.784 | 30.1 | 11.9 | 3.2 | 0.1078 | 0.0372 | 0.23 | 24.5 | 20 |
Loading...
材質 | SUS304WPB | 型式 | 標準型 | 掛鈎對向角 | 180°(標準) |
---|
K系列 拉伸線圈彈簧(拉伸彈簧)的型號2026頁面。
記載關於型號2026之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2027 |
2028 |
2029 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時長度 L2 (mm) | 自由長度 Lf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 初張力 Pi (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | ~1.25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | ~1.25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | ~1.25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | ~1.25 | 0.784 | 44.1 | 15.3 | 3.2 | 0.1078 | 0.0235 | 0.23 | 39.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | ~1.25 | 0.784 | 66.6 | 20.6 | 3.2 | 0.1078 | 0.0147 | 0.23 | 62.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 4天~ | ~1.25 | 1.176 | 20.5 | 10.2 | 3.2 | 0.1862 | 0.096 | 0.26 | 15.5 | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策